工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
将我的项目迁移到CCS 7后,我遇到了链接器问题。 似乎有些旧的设置已经不适合了。 当时,我用CCS4构建了这个项目,我需要设置大数据和大内存模型标志,以使其正常工作,因为代码相当大。 现在,这些设置似乎不再受支持。
以下是生成控制台的输出:
****配置构建调试项目记事器2****
"C:\\ti\\ccs710\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k all
'构建目标:joker2.out '
'调用:MSP430连接器'
c:/ti/ccs710/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-MSP430_MSP.1.lts/bin/cl430" 16.9 -vmspx --data_model=large --use_HW_bump=F5 --definit=__sv430F5419__-g -gspf_support=full --diag_warning=large -us_cci_cnics=ccup_cci=7</ccupit=7</ccupit_ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_cci=7</ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_cci=-ccupit=-ccup_ccup_ccup_ccup_cci=-ccupit=7</cci=-cci=-ccupit_ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_cci=-cci=-ccup_ccup_ccup_cci_ccup_cci=-cci=7</cci_ccupit_ccup 16.9 16.9 us_hw_aus=F5 --rom_model -o "joker2.out "./beeper_jok2.obj""./drv_adc_jok2.obj"./drv_digi_poti_jok2.obj"./spi_jot_jok_jok2.obj_job_job_"./"
链接>
"../lnk_msp430f5419.cmd",第131行:警告:链接器命令文件没有
type=vect_init的部分,但包含.intXX部分。 此文件可能
过时了。 生成所有.intXX节的中断指针。 。
如果没有其他处理程序,则将使用RTS中提供的默认处理程序
已找到。 建议您将链接器命令文件更新到
最新版本。
警告:创建不带书帖规范的输出书帖".data"
"../lnk_msp430f5419.cmd",第120行:错误:程序将不适合可用
内存。 对齐区域".cinit"大小0x78的放置失败。
可用内存范围:
闪存 大小:0xa380 未使用:0x0 最大孔:0x0
错误:链接时遇到错误;未生成"joker2.out
>>编译失败
Makefile:160:目标'joker2.out '的配方失败
gmake:***[joker2.ot]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
****构建已完成****
请帮助获取正确的设置。
提前感谢!
汉斯