你(们)好
到目前为止、我可以使用安装扩展(在本例中为毫米波 SDK)
%CCS_EXE% -noSplash -data %QUM_DIR% -application com.ti.common.core.initialize -rtsc.productDiscoveryPath "%QUM_TI_DIR%\mmwave_sdk_03_05_00_04"
出于我们的目的、我们必须重新编译一些 SDK 库、因此将 SDK 移到了我们自己的 git repo 中。 使用最新版本的 CCS、此类产品的安装不再有效。
即使命令结束成功也是如此
!ENTRY com.ti.common.core 1 0 2021-07-12 14:05:50.980
!MESSAGE path=ccs_base/DebugServer
!ENTRY com.ti.common.core 1 0 2021-07-12 14:05:50.980
!MESSAGE debugServerDir=C:/ti/ccs1040/ccs/ccs_base/DebugServer
Searching for deleted extension-sites to uninstall:
Finished!
Searching for new extension-sites to install:
Finished!
在我的项目中、我收到消息"产品 XXX 当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。"。 即使我在 CCS 中手动添加路径、它也无法识别产品(在本例中为 SDK)。 这在以前的版本中是无缝工作的。
现在我如何安装/添加更改过的产品(例如 SDK、有时显然需要进行一些修改)?