Other Parts Discussed in Thread: CC2538
大家好、我在 Linux 上安装 CCS 10.4.0、并且安装程序出现问题。 我知道
退出代码:126 表示文件不是可执行文件。 有没有关于 check_depends.sh 不是作为可执行文件生成的想法?
我的笔记本 电脑配置:
Linux 内核: 4.9.0-13-AMD64
Linux 发行版: Debian GNU/Linux 9 (扩展版)
体系结构: x86_64
我已经尝试过:
1. TI 网站上的单个文件和按需安装程序
2.安装此处列出的库后运行 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv10_linux_host_support.html
3. 将 'chmod -R 777'应用到 setup.run 文件后运行
4. 使用 sudo 运行
5.检查用户名/目录是否没有空格
这 是错误消息

我在/tmp/ ccs_install_10.4.0.00006.log 中找到了一个日志、请参阅下面粘贴的日志。
================================================================================
登录时间:2021年8月4日14:44:43
首选安装模式:gtk
尝试在 gtk 模式下初始化安装程序
模式 gtk 已成功初始化
[14:44:46] CCS_INFO:安装程序时间戳20210804144446
[14:44:46]安装程序参数
[14:44:46] ccs_info:初始化将 componels_download_URL 设置为 software-dl.ti.com/.../components
[14:44:46]创建切裁设置为 true
[14:44:46] CCS_INFO:将临时文件夹设置为/tmp/ccs_9ed2bcd3-6dca-4f3c-7578-dbc160af4a07
[14:44:46] ccs_info:可用的产品系列:PF_MSP430、PF_MSP432、PF_CC2X、PF_CC3X、PF_CC2538、PF_C28、PF_TM4C、PF_Hercules、PF_Sitara、PF_Sitara_MCU、Davinci、PF_OMAPL、PF_CC2538、PF_OMAP、Pf、Pf、Pf _M、Pf、C000ST_Pf、Cf、Pf、Pf、Pf、C2000_Pf、Cf、Pf、Pf、Pf、Pf、Pf、Pf、Pf _TPF、Pf、C
[14:44:47] CCS_INFO:可用组件:ARM_CGT_Help、C2000_CGT_Help、C6000_CGT_Help、CCG_Launcher、CCS_utils、CGT_DEFAULT_EAS_C2800、CGT_DEFAULT_DEV_V8P、CGT_DE_DEV_SUPPLY、CC32_DEV_AM_DEV_SUPPLK_DEV_SUPPLY、CC3220_DEV_DEV_DEV_SUPPLABLE_DBS_DEV_SUPPLK_DEV_SUPPLY、CC3220_DEV_DEV_DEV_DEV_SUPPLABLE_DEV_SUPPLABLE_DEV_SUPPLK_DEV_SUPPLY、CC3220_DEV_SUPPLY、CC32_DEV_DEV_DEV_SUPPLABLE_DEV_DEV_SUPPLABLE_DEV_DEV_DEV_SUPPLABLE_DEV_SUPPLABLE_DEV_DEV_SUPPLABLE_DEV_DEV_SUPPLY、CC32_DEV_DEV_SUPPLABLET_DEV_SUPPLY、CC32_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_SUPP
[14:44:47] PpsToBeInstalled:
[14:44:47] CCS_INFO:组件默认文件夹设置为/home/USERNAME/Downloads/components
[14:44:47] CCS_INFO:组件覆盖文件夹设置为/home/USERNAME/Downloads/components
正在执行/tmp/ccs_9ed2bcd3-6dca-4f3c-7578-dbc160af4a07/util/dependency-checker/check_depends.sh
脚本退出代码:126
脚本输出:
脚本 stderr:
/bin/sh:1:/tmp/ccs_9ed2bcd3-6dca-4f3c-7578-dbc160af4a07/util/dependency-checker/check_depends.sh:权限被拒绝
运行/tmp/ccs_9ed2bcd3-6dca-4f3c-7578-dbc160af4a07/util/dependency-checker/check_depends.sh 时出错:/bin/sh:1:/tmp/ccs_9ed2bcd3-6dca-4f3c-7578-dbc160af4a07/util/dependency-checker/check_depends.sh:权限被拒绝
[14:44:52] ccs_info:在 installationAbortedActionList 中
[14:44:52]将日志文件/tmp/installbuilder_installer_29845.log 移动到/tmp/ccs_install_10.4.0.00006.log
===================================================
感谢阅读、