工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我按照"VAU_Test.chm"单元测试程序"模拟 VoLIB vau 测试项目"test_rel_C5510_C55L_COFF":
1打开 CCS (版本5.5.0.00077)、
2导入存在于包\ti\mas\vau\test 中的 CCS/CCE Elipse 项目 test_rel_C5510_C55L_COFF
3包含软件包:1) ti/../xDAIS_7_21_01_07/软件包;2) ti/../xdctools_3_25_03_72/软件包、并删除了1) c:/MAS 工具/xDAIS_7_23_00_06/packages、2) C:/MAS 工具/xdc06_3_TOOLS_24_packages。
4当我对所有项目进行标识时 、检测到致命错误:
"D:/ti/myprojects/VoLIB/packages/ti/mas/vau/test/src/mem.c
"D:/ti/ccs5_5/xdctools_3_25_03_72/packages/ti/targets/std.h、第83行:致命错误#35:#error 不支持该目标
在编译"D:/ti/myprojects/VoLIB/packages/ti/mas/vau/test/src/mem.c "时检测到1个致命错误。
"D:/ti/myprojects/VoLIB/packages/ti/mas/vau/test/src/test.c
"D:/ti/ccs5_5/xdctools_3_25_03_72/packages/ti/targets/std.h、第83行:致命错误#35:#error 不支持该目标
在编译"D:/ti/myprojects/VoLIB/packages/ti/mas/vau/test/src/test.c "时检测到1个致命错误。
我只将 xDAIS_7_23_00_06/packages 和 xdctools_3_24_06_63/packages 更改为 xDAIS_7_21_01_07/ packages 和 xdctools_3_25_03_72/ packages、它们由 CCS5.5提供。
这些软件包是否不支持测试? 单元测试声明 此过程需要 CCS 5.2或更高版本。
我不知道是什么问题。
VoLIB 软件包为"ti_mas_volib_2_1_0_1_c55_CPU3_win32.exe"。
此致、
杜德豪