Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 TM4C129ENCPDT
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我不熟悉 TI-RTOS 事实上、我刚刚开始阅读它。 我已安装 Code Composer Studio V 9.3。 我可以编译任何非 RTOS 示例、但无法编译任何 TI-RTOS 版本。
当我导入示例时、我收到一条警告消息、即"No XDCtools、equivalent to the specified version '3.32.0.06_core'、are available - defaulting to '3.50.4.43_core'"
导入并尝试编译后、我收到以下错误;
****项目 pwmled_EK_TM4C129EXL_TI 的配置调试构建****
"C:\\ti\\ccs930\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
编译文件:"../pwmled.cfg"
调用:XDCtools
"C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/xs "--xdcpath="C:/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/packages;C:/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/tidrivers_tivac_2_16_00_08/packages;C:/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/bios_6_45_01_29/packages;C:/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/ndk_2_25_00_09/packages;C:/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/uia_2_00_05_50/packages;C:/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/ns_1_11_00_10/packages /Users/iabid/workspace_v9/pwmled_EK_TM4C129EXL_TI /ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/bios_6_45_01_29/packages/ti/sysbios/posix;" xdc.tools.configuro -configPkg -t ti.targets.arm.elf.m4F -p ti.platforms.tiva:TM4C129ENCPDT /Users/iabid/workspace_v9/pwmled_EK_TM4C129EXL_TI /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.5.LTS/include -r release -c "C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.5.LTS /ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b -compileOptions "-mv7p=ccs_excep-cn=cn-cn-cn=tid_ex-cn=cn-cn_cn-cn_display-cn=dag-cn=cn-cn-cn-cn-cn=tivategines=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn_subsection-display-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn=cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn=cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn/tidagdag-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/pwmled_pem4f.cfg 配置 pwmled.xem4f ...
subdir_rules.mk:19:目标'Build-1426512385-InProc '的配方失败
错误:xdc.cfg.Program:“c:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/packages/xdc/cfg/Program.xs”,第71行:xdc.cfg.Program:软件包“ti.sysbios.KNL”与此编译中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
gmake.exe:***[package/cfg/pwmled_pem4f.xdl]错误1.
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-1426512385-InProC]错误1.
gmake:***没有使目标'build-1426512385'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:***没有使目标'build-1426512385'成为'configPkg/linker.cmd'所需的规则。
gmake:***没有使目标'build-1426512385'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:***没有使目标'build-1426512385'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****