Thread 中讨论的其他器件:CC3235SF、 CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
在 CCS v10中、在 Ubuntu 18.04中、我尝试从编译器包含路径中删除某个项目、整个列表将消失。 我唯一的选择是退出编辑器并从项目文件中手动删除它们。 此行为在每个项目中发生。
系统信息在这里、我已经剪掉了主目录。 但是、整个日志中包含大量公司内部字符串、因此我无法公开披露。
***日期:2020年4月16日,星期四,上午9:12:38东部夏令时
***平台详细信息:
***系统属性:
default_ccs_target_configuration=/home/r/ti/workspace_v10/cloud_ota_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ccs/targetConfigs/CC3235SF.ccxml
applicationXMI=org.eclipse.ui.workbench/LegacyIDE.e4xmi
awt.toolkit=sun.awt.X11.XToolkit
ccs.debugServerDir=/home/r/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
ccs.inCleanMode=false
ccs.inDevelopmentMode=false
ccs.inTestMode=false
CCS.minXDCVersion=3.25.5.1
ds.delayed.keepInstances=true
ds.delayed.keepInstances.default=true
dvt.binDir=/home/r/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer/../dvt/bin
dvt.dir=/home/r/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer/../dvt
Eclipse.application=org.eclipse.ui.ide.workbench
Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610
eclipse.commands=-os
Linux
-ws
GTK
-arch
x86_64
-showsplash
/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse /plugins/com.ti.ccstudio.branding_10.0.0.202002191800/splash.bmp
启动器
/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse/ccstudio
-name
CCStudio
--launcher.library
/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse /plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64_1.1.1100.v20190907-0426/eclipse_1801.so
启动
/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse /plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.5.600.v20191014-2022.jar
--launcher.appendVmargs
产品
com.ti.ccstudio.branding.product
-VM
/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
Eclipse.home.location=文件:/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse
Eclipse.launcher=/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse/ccstudio
eclipse.launcher.name=Ccstudio
Eclipse.p2.data.are=@config.dir/../p2/
eclipse.p2.profile=epp.package.cpp
eclipse.product=com.ti.ccstudio.branding.product
Eclipse.StartTime=1586965120428
Eclipse.stateSaveDelayInterval=30000
Eclipse.VM=/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
Eclipse.vmargs=-Dosgi.instance.area.default=@user.home/workspace_v10
-Djxbrowser.ipc
-dorg.eclipse.equinox.http.jetter.customizer.class=com.ti.ccstudio.gui.composer.http.jetty.MaqettaJettyCustomizer
-dCCs.minXDCVersion=3.25.5.1
-Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.readTimeout=30000
-Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.closeTimeout=10000
-Dsun.net.client.defaultReadTimeout=30000
-Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=10000
-Xms256m
-Xmx2048m
-XX:ErrorFile=/home/r/.ti/ccs1000/0/dmp /hs_err_%p.log
-Djava.class.path=/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse /plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.5.600.v20191014-2022.jar
equinox.init.uuid=true
file.encoding=UTF-8
file.encoding.pkg=sun.io
file.separator=/
goosh.args=-nointeractive
java.awt.graphicsenv=sun.awt.X11GraphicsEnvironment
java.awt.printerjob=sun.print.psPrinterJob
java.class.path=/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse /plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.5.600.v20191014-2022.jar
java.class.version=52.0
java.supported.dirs=/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse/jre/lib/endorsed
java.ext.dirs=/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse/jre/lib/ext:/usr/java/packages/lib/ext
java.home=/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse/jre
java.io.tmpdir=/tmp
java.library.path=/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse/jre/lib/amd64/server:/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse/jre/lib/amd64:/usr/java/packages/lib/amd64:/usr/lib64:/lib64:/lib:/usr/lib
java.runtime.name=Java(TM) SE 运行时环境
java.runtime.version=1.8.0_112-b15
java.specification.name=Java 平台 API 规范
java.specification.vendor=Oracle Corporation
java.specification.version=1.8
java.vendor=Oracle Corporation
java.vendor.url=http://java.oracle.com/
java.vendor.url.bug=bugreport.sun.com/.../
java.version=1.8.0_112
java.vm.info=mixed 模式
java.vm.name=Java Hotspot (TM) 64位服务器 VM
java.vm.specification.name=Java 虚拟机规范
java.vm.specification.vendor=Oracle Corporation
java.vm.specification.version=1.8
java.vm.vendor=Oracle Corporation
java.vm.version=25.112-B15
jet.git.hash=363d5f2df3a8a28de40604320230664b9c793c16
jxbrowser.chromium.dir=/home/r/ti/ccs1000/ccs/eclipse/configuration/.jxbrowser-chromium-lib
jxbrowser.chromium.user-agent=Mozilla/5.0 (X11;Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML、如 Gecko) Chrome/64.0.3282.24 Safari /537.36 CCStudio/6.21