工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 James Evans San
-
我们的案例
在 Windows7/CCS4下、程序构建良好/已取消标记。
但是、在 Windows10/ CCS9下、程序构建/解除包失败、如下所示。
-
在 Windows10/ CCS9下、失败的屏幕截图如下所示:
第1640行出现错误。
此致
任 ISHINO
(错误按摩)
(控制台数据)
****为项目抗雪橇生成配置调试****
"C:\\ti\\ccs930\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k all
生成文件:"../anticowqWide.asm"
调用:MSP430编译器
"c:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS/bin/cl430 -vmspx -g -O0 --define=__MSP430F2616__--include_path="C:/ti/ccs930/ccs/ccs_base/msp430/include --include_path="C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_18.12.4.LTS/include --diag_warning=225 --printf_support=minimal --preraW_with_compile --preproc_dependence="antianticon_where.qd"。
1组装错误、7组装警告
>>编译失败
subdir_rules.mk:9:目标'antisowqWide.obj'的配方失败
".../antisowqwide.asm",警告! 在552行:[W0005]设置之前需要 NOP
GIE 位。
BIS #GIE, SR ;启用可屏蔽中断
"../antisowqWide.asm"、在 第552行添加注释:[R0001]后替换符号
该行变为:
BIS #(0x0008)、SR ;启用可屏蔽中断
".../antisowqwide.asm",警告! 在552行:[W0005]设置或后需要 NOP
GIE 位清零。
BIS #GIE, SR ;启用可屏蔽中断
"../antisowqWide.asm"、在 第552行添加注释:[R0001]后替换符号
该行变为:
BIS #(0x0008)、SR ;启用可屏蔽中断
".../antisowqwide.asm",警告! 在第1138行:[W0005]设置或后需要 NOP
GIE 位清零。
Buzon Dint
".../antisowqwide.asm",警告! 第1639行:[W1500]警告:重新定位
找不到模板277;
返回 OFR_INVALID
PROG_L2 mov.w @R11+、0xFFE-FLLbuf (R11) ;将 Flbuf 复制到 Seg D
".../antisowqwide.asm",警告! 第1639行:[W1500]警告:重新定位
找不到模板275;
返回 OFR_INVALID
PROG_L2 mov.w @R11+、0xFFE-FLLbuf (R11) ;将 Flbuf 复制到 Seg D
".../antisowqwide.asm",警告! 第1639行:[W1500]警告:重新定位
未找到模板259;
返回 OFR_INVALID
PROG_L2 mov.w @R11+、0xFFE-FLLbuf (R11) ;将 Flbuf 复制到 Seg D
"../antisowqWide.asm"、错误! 第1640行:[E0200]无法解决此问题
可重定位表达式;
对的重定位支持
任意表达式是
在中不可用
C6000 EABI
cmp.w #FLbuf+0x40、R11 ;
".../antisowqwide.asm",警告! 第1640行:[W1500]警告:重定位
找不到模板280;
返回 OFR_INVALID
cmp.w #FLbuf+0x40、R11 ;
源代码中的错误-汇编器已中止
gmake:***[antisowqWide.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****