工具/软件:TI C/C++编译器
您好 TI
我有4个摄像头、摄像头输出 YUV422格式数据、我希望将 YUV422格式数据编码为 H.264视频文件
我该怎么做?
我正在处理的当前计划是,4摄像头(YUV422)-->捕捉(UYVY)--> LDC (NV12)--> Mosaic (NV12)-->编码(h264)。
它工作时出错,错误为:
[MCU2_0] 47.9020s:数据将不适合平面(1442880 < 3220288)
[MCU2_0] 47.9080s:vx_zone_error:[TIvxVideoEncoderProcess:303] MM_ENC buf 准备失败
[MCU2_0] 47.909127 s:vx_zone_error:[TIvxTargetKernelExecute:370]针对[com.ti.hw.VIDEO_ENCODER]的内核处理函数返回错误代码:-1