Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, TMS570LC4357, HALCOGEN
主题中讨论的其他部件:RM48L952、 HALCOGEN
工具/软件:TI C/C++编译器
ti-cgt-arm_20.2.1.LTS 中的 armobjdump 实用程序是否应该能够生成正确的反汇编?
尝试一些大端字节序输出文件和小端字节序输出文件会显示错误的反汇编。
生成了 armobjdump -d -小端 RM48L952程序的源代码:
反汇编.text 段:
00000280 :;{
280:F8 40 2D E9 按{R3、R4、R5、R6、r7、 lr}
; systemREG1->CSDISSET = 0x00000002U | 0x00000040U;
284:D1 4F 0e E3
288:42 c0 a0 e3 MOV R12、#66
28C:FF 4F 4F E3
290:ED 5F 0e E3
294:FF 5F 4F E3
298:63 CF 84 E5 结构 R12,[R4,#393939]
; while ((systemREG1->CSDIS & 0x42U)!= 0x42U)
29C:5F CF 94 E5 LDR R12、[R4、#3935]
2a0:42 c0 0c E2 和 R12、R12、#66
2A4:42 00 5c E3 CMP R12、#66
2a8:5F CF 94 15 ldrne R12、[R4、#3935]
2AC:03 00 00 0A 波克 12 <$C$L2>
它有一些指令、如所示 。 gcc-arm-none-eabi-7-2017-Q4-maj/bin/arm-ne-eabi-objdump -d - source 的输出为:
反汇编.text 段: 00000280 : // sourceId:system_sourceId_006 */* DesignId:system_DesignId_006 */* /*要求:HL_SR471 */ void systemInit (void) { 280: e92d40f8 按{R3、R4、R5、R6、r7、 LR} systemREG1->CSDISSET = 0x00000002U | 0x00000040U; 284: e30e4fd1 MOVW R4、#61393 ; 0xefd1. 288: e3a0c042 MOV IP、#66;0x42 28C: e34f4fff MOVt R4、#65535 ;0xFFFF 290: e30e5馈送 movw R5、#61421 ; 0xefed 294: e34f5fff MOVt R5、#65535 ;0xFFFF 298: e584cf63 结构 IP、[R4、#393939];0xf63 while ((systemREG1->CSDIS & 0x42U)!= 0x42U) 29°C: e594cf5f LDR IP、[R4、#3935];0xf5f 2a0: e20cc042 和 IP、IP、#66 ;0x42 2A4: e35c0042 CMP IP、#66;0x42 2a8: 1594cf5f ldrne IP、[R4、#3935];0xf5f 2交流: 0a000003 波克 2c0
2.armobjdump -d -生成的大端字节序 TMS570LC4357程序的源代码:
反汇编.text 段: 00000020 : adcREG1->RSTCR = 1U; 20:E5 9f 0A 7c 24:E3 a0 c0 01 biceq R10、r0、r3、后视镜#1 28:E5 80 c0 00 sbceq R8、r0、R5、镜像#1 ; adcREG1->RSTCR = 0U; 2C:E5 9f 0A 70 andvc R9、R10、R5、镜像#31 30:E3 a0 c0 00 sbceq R10、r0、r3、镜像#1 34:E5 80 c0 00 sbceq R8、r0、R5、镜像#1 ; adcREG1->OPMODECR |= 0x80000000U; 38:E5 9f 0A 68 stmdavs R10、{r0、R2、R5、R6、 R7、R8、R9、R10、r11、 R12、PC} 3c:e5 90 c0 00 sbceq R9、r0、R5、镜像#1 40:E3 8c C1 02 sbceq R8、R1、#58112 44:E5 80 c0 00 sbceq R8、r0、R5、镜像#1 ; adcREG1->CLOCKCR = 7U; 48:E5 9f 0A 5c 4C:E3 a0 c0 07 strbeq R10、[r0、r3、后视镜#1] 50:E5 80 c0 00 sbceq R8、r0、R5、镜像#1
它有一些指令、如所示 以及其他毫无意义的应用。 gcc-arm-none-eabi-7-2017-Q4-maj/bin/arm-ne-eabi-objdump -d - source 的输出为:
反汇编.text 段: 00000020 :/* 用户代码结束*/ /**@b 初始化@b ADC1:*/ /**-重置 ADC 模块*/ adcREG1->RSTCR = 1U; 20: e59f0a7c LDR R0、[PC、#2684];AA4 24: e3a0c001 MOV IP、#1 28: e580c000 结构 IP、[r0] adcREG1->RSTCR = 0U; 2C: e59f0a70 LDR R0、[PC、#2672];AA4 30: e3a0c000 MOV IP、#0 34: e580c000 结构 IP、[r0] /**-启用12位 ADC */ adcREG1->OPMODECR |= 0x80000000U; 38: e59f0a68 LDR R0、[PC、#2664];aa8. 3c: e590c000 LDR IP、[r0] 40: e38cc102 OR IP、IP、#-2147483648;0x8000000 44: e580c000 结构 IP、[r0]