工具/软件:TI C/C++编译器
我们有一个 CSS 工程配置为使用代码生成工具 v3.3.2为 TMS320C5510进行编译(我无法在器件型号字段中选择该器件)。
在 Windows 10上、该工程能够编译、链接和生成十六进制文件、而不会出现任何错误。
但是、将项目导入到 Debian 10计算机上时、链接器出错、并出现以下错误:
构建目标:"dsp.out" 调用:C5500链接器 "/opt/ti/TI_CGT_C5500_3.3.2/bin/cl55 --define=_debug --define=__TMS320C55x__--symdebug:dwarf --diag_warning=225 --display_error_number --verbose_diagnostics --large_memory_model --memory_model=large --ptrack_model_size=225 --display_error_error=225 ---link_ram_ram_size=1024 --rack_line-s=2-intrack_size=2-ins-link_ram_line-se-se-se-from-link_ram_size=2-rack_line-s=2-rack_size=2-rack_line-se-se-s=1024 --rack_ram_line-s=2-rack_ram_size=2-rack_line-s=2-rack_info=2-ins-/opt/ti/TI_CGT_C5500_3.3.2/include /opt/ti/TI_CGT_C5500_3.3.2/lib library=rts55x.lib "./gps/gps.obj ""./gsm/src/add.obj ""./gsm/src/code.obj ""./gsm/src/decode.obj ""./gsm/src/gsm_decode.obj ""./gsm/src/gsm_encode.obj ""./gsm/src/gsm_ltp.obj ""./gsm/src/gsm_synth.obj ""./gsm/src/long_term.obj ""./gsm/src/lpc.obj ""./gsm/src/short_term.obj ""./gsm/src/preprocess.obj ""./gsm/src/rpe.obj ""./mdc/mdc_dec.obj ""./gsm/src/table.obj "./mdc/mdc_enc.obj "./mdc/mdc_common.obj "./source/armprintf.obj "./source/detectB.obj /source/dtmf.obj /source/gain.obj /source/logbase10.obj /source/predictorada.obj /source/tonegen.obj "./snr/snr.obj /source/coreasm.obj /source/dsp.obj /source/g726_codec.obj /source/goertzel.obj /source/power_est.obj /source/process.obj /source/vectors.obj "./source/AGC.obj /source/detectA.obj /source/dspdma.obj /source/g726_misc.obj /source/iir.obj /source/predictor.obj /source/tone.obj 未定义 第一 个引用的符号 在文件 中---- -------- ConvDBGain (简短描述) /source/AGC.obj _AGC /source/process.obj >>错误:符号引用错误-未生成"dsp.out"
process.c 和 AGC.c 都包含彼此的头文件、并且相互依赖。
这个问题让我们感到意外、因为在这个 Debian 10计算机上成功地构建了另一个 C5500项目、该计算机使用几乎相同的项目配置。 以及在 Windows 10上构建的该项目。
我的拐点急冲反应是 Linux 版本的 CSS 或编译器工具不会向--reread_libs 标志致敬。 有什么想法?