Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
工具/软件:TI C/C++编译器
我已下载 fatsdusbcopy_EK_TM4C1294XL_TI_TivaTM4C1294NCPDT、将文件从 SD 卡复制到画笔驱动器。
示例代码在 EK-TM4C1294XL Launch Pad 中正常工作。
但在我的定制板中、未检测到笔驱动器。
我已检查 SD 卡接口是否正常
if (!USBMSCHFatFs_waitForConnect (usbmschfatfsHandle、10000)){
System_abort ("不存在 USB 驱动器、正在中止...\n");
}函数超时发生
如下所示
挂起驱动
1 -+ 5V
USB0DM
USB0DP
4- 接地
同时连接 USB0VBUS +5V、连接 USB0ID GND。
我还尝试将10K 下拉电阻器连接到 D+和 D-、即使这样也无法检测到笔驱动。
硬件中是否需要一些东西?
请为我们提供指导。
此致、