Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
在更新之前、我使用了 CCSv8.3和编译器 v18.1.5.LTS。 在该配置下、一切都正常。
现在我更新到了 CCSv9和编译器 v18.12.1.LTS、现在我收到了编译错误。 以下是我为获取此错误所做的一个示例:
- 为器件 CC26X2R1导入示例工程 pwmled2、然后按编译
- 配置:CCSv9.0.0.00018、编译器 v18.12.1.LTS、Simplelink CC13x2 26x2 SDK 3.10.053、XDCtools 3.51.1.18_core
现在、我在 tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs 项目中获得了该编译器输出:
因为/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages 针对 tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source 进行配置调试**"C:\\Ti90\\utils\\bin\\gmake"-k -j 16所有-O 构建文件:"./release.cfg":XDCtools "C:/ti/xdctools_3_51_01_18_core/xs ti.platforms.simplelink:CC2642 -dcs.c -dcs.pr.c -dcs.pr.c -dcs.c -r.c -dcs.pr.c -d.c .c -dcs.pr.c -d.c .c -dcs.c .c .c .c .c -dcs.c -r.c .c .c .c .c 正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)... 正在从 package/cfg/release_pem4f.cfg 配置 release.xem4f ... 正在生成自定义 ROM 库 makefile ... 正在开始构建库源... 制作电子邮件:/Projects/CCS/CC1352/TestWS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ... clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c >>编译失败 库生成失败。 subdir_rules.mk:12:目标'Build-17011470753-InProc '的配方失败 gmake[1]:***[makefile:61:ROM_SysBIOS.obj]错误1 gmake:***[E:/Projects/CCS/CC1352/TestWS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/makefile.libs /ti/xdctools_3_51_01_18_core/packages/xdc/cfg/Main.xs:57:E:/Projects/CCS/CC1352/TestWS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f 错误2:XDC.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_51_01_18_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs、line configuration:C:C:failed! gmake.exe:***[package.mak:202:package/cfg/release_pem4f.xcmd]错误1 gmake.exe:***删除文件'package/cfg/release_pem4f.xdl' gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4f.dl]文件'package/cfg/release_pem4f.dlp :删除文件'xp4f.cfg.cfg.dl',因为"cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.dl"文件'package/pem4f.dl.dl.dl.dl.dl.dl":/ti/xdctools_3_51_01_18_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs:删除文件'package/pem4f.cfg.dl.cfg.dl.cfg.dl.cfg.dl.cfg.cfg.cfg.dl.dl.cfg.dl.dl gmake[1]:***[Build-1701147853-InProC]错误1 生成文件:"../release.cfg" 调用:XDCtools "C:/ti/xdctools_3_51_01_18_core/xs ti.platforms.simplelink:CC2642 --xdcpath="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source release_pem4f.cfg;C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages;" xdc.tools.configuro configPkg -t compildes.ti.m4F -xdcs.c:-release /dcs.pr-d2.x40r.c /dsp.c -release.com/dcs./dcs.pr-df.dlt/dcs./dcs.dlt./dcs.pr-release.g./dcs.dlp.pr-release.g./dcs./dcs./dcs.dlp.dlp./dcs.pr-release. 正在生成自定义 ROM 库 makefile ... 正在开始构建库源... 制作电子邮件:/Projects/CCS/CC1352/TestWS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ... clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c >>编译失败 库生成失败。 subdir_rules.mk:12:目标'Build-17011470753-InProc '的配方失败 gmake[1]:***[makefile:61:ROM_SysBIOS.obj]错误1 gmake:***[E:/Projects/CCS/CC1352/TestWS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/makefile.libs /ti/xdctools_3_51_01_18_core/packages/xdc/cfg/Main.xs:57:E:/Projects/CCS/CC1352/TestWS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f 错误2:XDC.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_51_01_18_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs、line configuration:C:C:failed! xdctools_3_51_18_core\gmake.exe:***[package.mak:202:package/cfg/release_pem4f.xdl]错误1 xdctools_3_51_01_18_core\gmake.exe:***删除 /ti/xdctools_3_51_01_18_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs 文件'package/cfg/release_pem4f.xdl' xdc3_models/set.dlp:'xdc3_dem3_degure_mode.ex/cfg_mode.exc_dem3_dem_mode.exc_degine.exe_det_exe.exe:#/cp_model_model_model/p4f_model_model_model_exe.exe.exe.exc_dem3_dem3_dem3_dem3_dem_model_model_exe_det_model_exe.exe:#/p4f_model_exe.exce_load_model_exe.exe: gmake[2]:***[build-17011470753-InProC]错误1 gmake[1]:***[build-17011470353]错误2 gmake[1]:目标'configPkg/linker.cmd'由于错误而未重新生成。 gmake:***[All]错误2 subdir_rules.mk:9:目标'build-1701140753'的配方失败 的 makefile:127:目标'all'的配方失败 ****编译完成****
您能告诉我这里有什么问题吗? 大学也有同样的问题。
当我切换回编译器 v18.1.5.LTS 时、我可以对其进行编译、它工作正常。
此致