工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试在 Jenkins 中构建一个 Code Composer Studio。 我已正确设置了编译服务器、并且可以通过以下编译脚本登录并编译代码:
#!/bin/bash CCS=/opt/ti/ccs910/ccs/eclipse/eclipse #CCS=/home/builduser/ti/ccs910/ccs/eclipse/eclipse WS=。 strings=( libbedcrypto_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc libopenthread_diag_ncp_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc libopenththread_ncp_cc1352r1_gcc open_cc1352r_ncp_cc_cc1352rncp_gr @ )在 CCS -f_cc13ncp_rtos com.ti.ccstudio.apps.projectImport 下导入$ncp_rtos com.ti.ccstudio.apps.projectBuild 数据时,以-ncp_cc13ncp_cc_rtos 为基础[$ncp_cc_cc_cc_rtos 数据并为基础[$ncp_cc_cc_cc_cc_cc13ncp_cc_cc1352r_cc_cc_rtos -stop_cc_cc_cc_cc_cc_rtos -stop_cc_cc_cc_cc_cc_cc_cc_cc1352rendategrf -stop_cc_cc_
这将创建 CCS 工作区、添加项目、清理和构建项目。 但是、当 Jenkins 运行此脚本时、我会收到以下错误消息:
[EnvInject]-加载节点环境变量。
在工作区中编译/var/lib/jenkins/workspace/cc1352p_thread
[WS-clean]删除工程工作区...
[WS-clean]已
完成克隆远程 Git 存储库
克隆存储库 ssh://git@Bitbuck:7999/AR2/cc1352p_thread.git
> git init /var/lib/jenkins/workspace/cc1352p_thread #timeout=10
从 ssh 中获取上游更改://git@
timeout buck:7999/AR2/cc1352p_thread.git > git -使用 Bitit <gass=10
获取凭据- git <gasset 获取 Git <gasset 凭据- git <gasset 进度 ssh
://git@Bitbuck:7999/AR2/cc1352p_thread.git +refs/heads /*:refs/remotes/ origin/*> git config remote.fore.url ssh://git@@@bucket bucks:7999/AR2_thread.git #=10 > bit/git outh/g/g/cc13999p=outh/ outh/g/g/git outh<g/g/g/cc10p=outheel/g/g/g/gremotes=out/g/g/g/g/g/g/cc=outheel/g/ out/g/g/g/g/ out/g/g/g/gass/g/g/cc=outheels/set/g/ out/g/g/g/g/out/g/g/g/g/remotes/从远程获取远程获取外部参考<out/cc=out 进度://git@Bitbuck:7999/AR2/cc1352p_thread.git +refs/heads /*:refs/remotes/origin/*
> git rev-rev refs/remotes/sorigine/master^
^{commit}#timeout=10>git rev/remotes/srandecd03682pre2_deft
/bin/sh
generate_build.sh /tmp/jenkins682198274838958152.sh
正在从'/var/lib/jenkins/workspace/cc1352p_thread/libmbedcrypto_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc 导入项目...
完成!
导入 libopenthread_diag_ncp_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc
-------------------------------------------------------
正在从'/var/lib/jenkins/workspace/cc1352p_thread/libopenthread_diag_ncp_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc 导入项目...
完成!
导入 libopenthread_ncp_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc
-------------------------------------------------------
正在从'/var/lib/jenkins/workspace/cc1352p_thread/libopenthread_ncp_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc 导入项目...
完成!
导入 libopenthread_ncp_ncp_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc
-------------------------------------------------------
正在从'/var/lib/jenkins/workspace/cc1352p_thread/libopenthread_ncp_ncp_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc 导入项目...
完成!
导入 libopenthread_platform_utils_ncp_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc
-------------------------------------------------------
正在从'/var/lib/jenkins/workspace/cc1352p_thread/libopenthread_platform_utils_ncp_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc 导入项目...
完成!
导入 NCP_FTD_GRAm -------------------------------------------------------
正在从'/var/lib/jenkins/workspace/cc1352p_thread/ncp_ftd_GRIM 导入项目...
完成!
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CCS 无头构建正在启动... [星期五2008年8月30日08:50:01 CDT 2019年]
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%。%%
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
预处理...
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
正在构建...
发生构建文件生成错误..
产品'com.ti.SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK' v3.20.0.68当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..
发生构建文件生成错误..
产品'com.ti.SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK' v3.20.0.68当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..
发生构建文件生成错误..
产品'com.ti.SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK' v3.20.0.68当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..
发生构建文件生成错误..
产品'com.ti.SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK' v3.20.0.68当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..
发生构建文件生成错误..
产品'com.ti.SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK' v3.20.0.68当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..
发生构建文件生成错误..
产品'com.ti.SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK' v3.20.0.68当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
CCS 无头构建完成! 6个项目中有6个有错误。
编译步骤'Execute shell'将编译标记为失败
[BFA]正在扫描编译以查找已知原因...
[BFA]未找到故障原因
[BFA]完成。 0
完成:失败
为什么 Jenkins 用户找不到 SDK、但当我作为机器的用户登录时、它可以找到 SDK?