工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我尝试将 C/C++代码移植到 TSM320C6678、但我相信编译命令中不包含标准库的路径。
请告诉我如何确保标准库包含更正.... (我不熟悉 CSS)
此致、
****为项目 hello_openmp 构建配置调试****
"C:\\opt\\ti\\ccs920\\ccs\\utils\\bin\\gmake"全部
编译文件:"../arK_io/test_arK_io.cpp"
调用:C6000编译器
"c:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/bin/cl6x -mv6600 --include_path="C:/Users/Mehdi-laptop/workspace_v9_2/hello_openmp/impcv --include_path="C:/Users/Mehdi-laptop/workspace_v9_2/hello_openmp/common --include_path="C:/Users/Mehdi-laptop/workspace_v9_2/hello_openmp/ark_matrix --include_path="C:/Users/Mehdi-laptop/workspace_v9_2/hello_openmp --include_path="C:--include_path="C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include --g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --opt_ical_icon_prine_file_proc/opt_icon_prine_icon_iclect_prue_icon.obrand="-ov_iclect_file_/preparit_ication"-ov_ication"-opt_icon_ication"-ov_icon_icon_iclation_real-opt_icon_icon_icon_icon_icon_over-/over-prine_prine_icon_prine_
>>编译失败
ark_io/subdir_rules.mk:9:目标'ark_io/test_ark_io.obj'的配方失败
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector "、第466行:错误#285:不允许限定名
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector "、第466行:错误#66:预期为";"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector "、第467行:错误#285:不允许限定名称
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector "、第467行:错误#66:预期为";"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector "、第606行:错误#443:类模板的参数列表"std:__2::reverse_iterator"缺失
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector、第609行:错误#20:标识符"const_reverse_iterator"未定义
"c:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector、第612行:错误#443:类模板的参数列表"std:__2::reverse_iterator"缺失
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector、第615行:错误#20:标识符"const_reverse_iterator"未定义
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector、第625行:错误#20:标识符"const_reverse_iterator"未定义
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector、第628行:错误#20:标识符"const_reverse_iterator"未定义
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector "、第2163行:错误#285:不允许限定名称
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector "、第2163行:错误#66:预期为";"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector "、第2164行:错误#285:不允许限定名称
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector "、第2164行:错误#66:预期为";"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector "、第2313行:错误#443:类模板的参数列表"std:__2::reverse_iterator"缺失
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector、第2316行:错误#20:标识符"const_reverse_iterator"未定义
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector "、第2319行:错误#443:类模板的参数列表"std:__2::reverse_iterator"缺失
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector、第2322行:错误#20:标识符"const_reverse_iterator"未定义
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector、第2332行:错误#20:标识符"const_reverse_iterator"未定义
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/vector、第2335行:错误#20:标识符"const_reverse_iterator"未定义
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/deque "、第1212行:错误#285:不允许限定名称
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/deque "、第1212行:错误#66:预期为";"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/deque "、第1213行:错误#285:不允许限定名称
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/deque "、第1213行:错误#66:预期为";"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/deque "、第1282行:错误#443:类模板的参数列表"std:__2::reverse_iterator"缺失
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/deque、第1285行:错误#20:标识符"const_reverse_iterator"未定义
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/deque "、第1288行:错误#443:类模板的参数列表"std:__2::reverse_iterator"缺失
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/deque、第1291行:错误#20:标识符"const_reverse_iterator"未定义
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/deque、第1301行:错误#20:标识符"const_reverse_iterator"未定义
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/deque、第1304行:错误#20:标识符"const_reverse_iterator"未定义
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/regex "、第1321行:错误#444:类模板的参数太少"std::分隔符:::vector"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/regex "、第1322行:错误#444:类模板的参数太少"std::分隔符:::vector"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/regex "、第2211行:错误#444:类模板的参数太少"std::分隔符:::vector"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/regex "、第2212行:错误#444:类模板的参数太少"std::分隔符:::vector"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/regex "、第2213行:错误#444:类模板的参数太少"std::分隔符:::vector"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/regex "、第2214行:错误#444:类模板的参数太少"std::分隔符:::vector"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/regex "、第2215行:错误#444:类模板的参数太少"std::分隔符:::vector"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/regex "、第6226行:错误#444:类模板的参数太少"std::分隔符:::vector"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/regex "、第6242行:错误#444:类模板的参数太少"std::分隔符:::vector"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/regex "、第6247行:错误#444:类模板的参数太少"std::分隔符:::vector"
"C:/opt/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.4/include/libcxx/regex "、第6357行:错误#444:类模板的参数太少"std::分隔符:::vector"
"C:/Users/Mehdi-laptop/workspace_v9_2/hello_openmp/impcv/bitmap_image.hpp、第1634行:错误#268:"STD::vector"不明确
"C:/Users/Mehdi-laptop/workspace_v9_2/hello_openmp/impcv/bitmap_image.hpp "、第437行:错误#71:不允许输入不完整类型
"C:/Users/Mehdi-laptop/workspace_v9_2/hello_openmp/impcv/bitmap_image.hpp "、第437行:错误#18:预期为")"
"C:/Users/Mehdi-laptop/workspace_v9_2/hello_openmp/impcv/bitmap_image.hpp "、第1501行:错误#71:不允许不完整类型
"C:/Users/Mehdi-laptop/workspace_v9_2/hello_openmp/impcv/bitmap_image.hpp "、第1501行:错误#18:预期为")"
"C:/Users/Mehdi-laptop/workspace_v9_2/hello_openmp/impcv/bitmap_image.hpp "、第1515行:错误#71:不允许不完整类型
"C:/Users/Mehdi-laptop/workspace_v9_2/hello_openmp/impcv/bitmap_image.hpp、第1515行:错误#18:预期为")"
内部错误:C:\opt\ti\ccs920\ccs\tools\compiler\ti-cgt-C6000_8.3.4\bin\acpia6x.exe 遇到分段错误
处理函数(未知或文件范围)时、文件 C:/Users/Mehdi-laptop/workspace_v9_2/hello_openmp/impcv/bitmap_image.hpp 第1675行
这是由 TI EABI C/C++解析器中的缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议解决方法来避免这种情况。
升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。
在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com 、位于
"开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。
我们需要看到整个错误消息以及完整、可重现的消息
包括所有命令行选项的测试用例。
包含由选项--preproc_with_comment 创建的.pp 文件
gmake:***[arK_io/test_arK_io.obj]错误1.
****构建完成****