Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT
器件型号:CCSTUDIO-TM4X
工具/软件:TI C/C++编译器
CCS 7.2.0.00013
TI 16.9.3.LTS
TM4C1290NCPDT 目标
下面 的 typedef 语句类型名称的重新声明无效。
这意味着什么?
谢谢、
Priya
UNION BITS_FLAGS{
结构 {
uint32_t LanSet :1; // 1 = LAN 端口初始设置模式//
uint32_t bit_15 :1;
uint32_t bit_14 :2;
uint32_t bit_13 :2;
uint32_t bit_12 :2;
uint32_t bit_11 :2;
uint32_t bit_10 :2;
uint32_t bit_9 :2;
uint32_t bit_8 :2;
uint32_t bit_7 :2;
uint32_t bit_6 :2;
uint32_t bit_5 :2;
uint32_t bit_4 :2;
uint32_t bit_3 :2;
uint32_t mag :2; // Mag 读卡器+ V 打印机//
uint32_t FED :2; //输入器//
uint32_t BRD :2; //板//
}位;
uint32_t DWORD;
};
typedef union bits_flags ACT_FUNC;
typedef 结构
{
uint16_t us;
uint16_t usPadding;//PR_added:32字节填充
uint32_t ul;
} t_Mstylle1;