主题中讨论的其他器件: CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
当使用全新的 Code Composer Studio V8安装、并在 Windows 10 (1803)上安装了所有更新和 CC32XX 支持时、尝试在通过直接 USB 连接到器件的 CC3220SF-LaunchXL 上运行任何代码时、以下输出将失败 (在本例中使用"network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"示例代码):
"Cortex_M4_0:GEL 输出:
内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:初始化闪存编程时出错:无法加载 C:\ti\ccsv8\ccs_base\DebugServer\bin\FlashCC3220SF.dll:找不到指定的模块。
Cortex_M4_0:GEL 输出:
目标复位
Cortex_M4_0:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
Cortex_M4_0:文件加载程序:验证失败:地址0x010087F0处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
Cortex_M4_0:GEL:文件:C:\Users\gourdCapture\workspace_v8\network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Debug\network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out:发生数据验证错误、文件加载失败。"
引用的 DLL 实际上存在于该位置的文件系统中。 Web 搜索发现安装 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 的建议、该建议无效: e2e.ti.com/.../619455