工具/软件:Code Composer Studio
我似乎越来越近了。 我收到一个链接器错误、指示找不到库。 但是、库文件位于链接命令行中包含的路径中:
构建目标:"c:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control dsp/cp_flash/./Debug/T4_CP_Build.out
调用:C2000链接器
"c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.2.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --advice:performance=all --define=_debug --define=large_model -g --diag_wrap=off --display_error_number --c_src_interlist --asm_debug="c:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control dsp_debug="c:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.2.LTS/lib /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.2.LTS/include dsp/link_exc_deback-"-ex-m_info-mode-/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control -link_example"-"-c_example_info-mode_link_ine"-"-"-c_example"-link_example.cm_ine_example_infote_ine"-"-"-"-"-c_sink_lib_example_infote_infote_ine"-"-"-"-"-"i-fm.cp_lib_infote_infote_ine"-track_exit"-"-"-"-"-"-"-cn_example"-"-cn_infote_infote_infote_infot_it"-cn ROM_MODEL -o "C:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control DSP/C_FLASH/./Debug/T4_CP_Build.out "C:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control DSP/调试/app_AngSpeed.obj ""C:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control DSP/调试/app_bit.obj ""C:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control DSP/调试/app_FOC.obj:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control DSP/调试/dsp_ebug/dspbsps:"c:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control "Debug/dsp/bsp_ebug/bsp.obj:"c:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control "Debug/dsp/dsp/dsp/ebug/bsp.obtebug/dsp.obj:"c:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control "c:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control "Debug/dsp/dsp/dsp/dsp_ebug/bsp/dsp/dsp/dsp/dsp.obtebug/dsp.obtebug/dsp.obj:"c:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control /OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control: "C:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control dsp/lib/IQmath/v15a/lib/IQmath.lib" -lrts2800_ml.lib -llibc.a
"C:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control dsp_cp_flash.cmd"、第66行:错误#10008-D:找不到文件"Flash2812_api_V210.lib"
"C:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control dsp_cp_flash.cmd"、第67行:错误#10008-D:找不到文件"Flash2812_api_V210.lib"
库文件“Flash2812_API_V210.lib”位于文件夹“C:/OBVP-GCBR/THAAD/CODE/Control DSP/lib/Flash2812_API_V210/lib”中。
此外,我在“产品”选项卡中取消选中了“XDAIS”,并选中了“XDCtools”,我收到以下警告。 这是问题吗?
说明 资源 路径 位置 类型
无法解析编译变量'XDAIS_CG_ROOT'。 此工程可能无法按预期编译。 CP_FLASH 属性 问题
无效的项目路径:未找到包含路径(\packages/ti\xDAIS)。 CP_FLASH 路径条目 路径条目问题
无效的项目路径:未找到包含路径(C:\OBVP-GCBR\THAAD\CODE\Include)。 CP_FLASH 路径条目 路径条目问题
感谢您的帮助!