工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我们尝试使用以下选项(编译器和链接器)从命令行生成编译:
链接器选项:-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --
enum_type=packed --abi=eabi -z --reread_libs --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections \
--rom_model -be32 -lrtsv7R4_T_be_v3D16_eabi.lib
编译器选项:-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 \
--include_path="include"\
-g --symdebug:dwarf_version=3 --c89 --c++14 -pr --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --enum_type=packed --abi=eabi --preproc_with_compile \
-o=off -mf=1 --fp_mode=strict --unaligned_access=on --embedded_constants=on --common=on \
-ss --wchar_t=16 -pr --float_operations_allowed=all -plain_char=unsigned -frBut、使用这些、我们无法在目标上运行映像。 编译器和链接器选项中缺少我们需要的任何内容?
注意:根据 CCS8.0配置设置、我们使用相同的选项从命令提示符生成编译。
此致、
M.Sreenivasan。