主题中讨论的其他部件: AMC1301, DRV425, INA233
大家好,
我们的应用是使用并联测量技术测量高电流(2kA至9kA),
从而测量压降。
边界条件:
-高磁场约40高斯(约 1 mm 距离)
-高达100°C的高环境温度
-测量信号是混合信号,包含交流+直流元件,范围为-6mV至+6mV
需要:
-测量精度应至少为0.1mV
-测量频率应至少为600Hz
-至少必须同时测量3个通道
-少量外部接线(例如,在模数转换器的情况下,应该有一个内部参考)
—数字输出
有人能推荐一款可用于此应用的产品吗?例如高精度模数转换器?
提前非常感谢。
此致,
Ron Kremser