您好!
我使用该 ADC 来计算 0.9V 至12V 范围内的电压。我能够在 ADS125H02上执行偏移和增益校准。
偏移校准程序:
我已启用 mod4寄存器中的内部 VCOM 短路、并且给出了偏移校准命令、偏移校准寄存器正由 ADC 进行更新。
增益校准程序:
我已将5vref 用作输入并将 PGA 增益设置为 0.5、并发出增益校准命令、增益校准寄存器正由 ADC 进行更新。
完成校准序列后、我将 PGA 增益设置为0.125、并从0.9V 至12V 范围内的电压获取所有读数。
对于12V、我仅获得10.6V。 对于1.8V、我仅获得1.7V。对于0.9V、我将获得0.83V。
为什么即使在执行校准后电压也会产生这种差异?
是否有解决此问题的办法?
我只想知道、是否有任何内部电压可用于 ADC 的校准。