我的应用需要12:0-5V ADC、但也希望能够使用 PGA 来获得更小的单端信号。
我认为我了解如何连接该部件并对其进行编程、但只需确认即可。 对吗?
使用以下模型:
- 将一个1uF 的电容器放在 REFOUT 至 REFCOM 上
- 将 REFCOM 连接到 AVSS
- 将 REFOUT 连接到 AINCOM 以用作 AINn
- AVDD 至+5V
- REFP0至+5V
- REFN0未连接
- 编程 REFSEL=0
- 编程 REFCON=1
- 将 MUXN 编程到 AINCOM
- 将 MUXP 编程到所需的 AINp 通道
- 对下一个通道重复上一个通道。