我正在设计一个测量差分源和单端源组合的系统。 我发现有几篇文章建议您可以将负输入连接到 GND 以进行单端测量、但在这种情况下、我担心如何设计输入滤波器。
由于差分阻抗(330kΩ Ω)较低、1kΩ Ω 和10nF RC 滤波器不会在输入端产生分压器、从而产生非线性误差?
解决方案是否只是将负侧的1kΩ Ω 电阻器与 GND 匹配? 这是我的想法、但没有看到任何关于这种方法的引用。
作为参考、我使用的是数据表中建议的抗混叠滤波器。 我 的单端源来自负电源轨为-0.232V 的运算放大器、因此我可以获得真正的零输出。
提前感谢!