主题中讨论的其他器件:ADS1278、 ADS1178、 REF5025
您好!
我通过 SPI 从 Cortex-M4处理器连接到 ADS1278 EVM。 我使用 MMB0为 ADS1278EVM 提供电源、CLK 和基准电压。 在为 MMB0 EVM 加电之前、我想确认这种方法。
突出显示的文本是一个问题、或者我正在寻求同意。 两者都位于表的最右列或以“•”表示的文本中
ADS1278EVM 已从 ADS1278EVM-PDK 物理移除
- MMB0用作为 ADS1278EVM 供电的电源
- 使用 S2开关设置模式、格式和 CLKDIV 线路、使用 S1开关为所有8个 ADC 通道供电、使用27MHz 的默认 S3开关设置 为 ADS1278计时
下面是我在上面所描述的内容。 下面是连接的详细信息。

|
S1. |
全部打开(上) |
为所有8个 ADC 通道供电 |
|
|
S2 |
(SPI、TDM、动态) F0、F1、F2全部“关闭” (模式[10]) M0“OFF”M1“ON” CLKDIV [0]“关闭” |
模式、格式和 CLKDIV 线路 |
|
|
S3 |
INT (右) |
使用板载振荡器为 ADS1278EVM 计时 |
缓冲器件 |
|
S6 |
串行接口格式 |
FS -帧同步格式。 [1-2]、[4-5]、[7-8]、[10-11] SPI - SPI 兼容模式。 [2-3]、[5-6]、[8-9]、[11-12] |
我跳转到了 SPI 兼容模式、 |
|
JP1 |
短整型 |
FSX 连接到 SYNC/DRDY |
我短路了吗? |
|
JP2 |
打开 |
FSR 未连接至 SYNC/DRDY |
我打开了它吗? UG 状态只能选择一个 |
关键独立连接:
|
功能 |
EVM 接头/引脚 |
MMB0 接头/引脚 |
Cortex-M4 接头/引脚 |
引脚名称 |
说明 |
|
|
|
SCLK |
J4.3 |
|
SPI2_SCK |
CLKX |
SCLK |
|
接口 |
DIN |
J4.11 |
|
SPI2_MOSI |
DX |
数据输入 |
|
|
DOUT |
J4.13 |
|
SPI2_MISO |
博士 |
数据输出 |
|
|
DRDY (SPI) |
J4.15 |
|
PORTF [10] |
内部 |
DRDY/FSYNC |
|
|
1.8V |
J5.7 |
J5.7 |
|
+1.8VD |
数字电源 |
|
电源 |
3.3V |
J5.9 |
J5.9 |
|
+3.3VD |
数字电源 |
|
|
5.0V |
J5.3 |
J5.3 |
|
+5VA |
模拟电源 |
|
模拟输入 |
通道1-4 |
J3.1-8. |
|
|
|
模拟输入 |
|
|
通道5-8 |
J1.3-10. |
|
|
|
模拟输入(ADS1178和 仅限 ADS1278) |
|
接地 |
||||||
|
|
DGND |
J5.5 |
J5.5 |
|
DGND |
数字地 |
|
接地 |
AGND |
J5.6 |
J5.6 |
|
AGND |
模拟接地输入 |
|
|
DGND |
J4.4. |
|
TP2 GND |
|
这是将 Cortex-M4 TP2 GND 连接到的正确板/引脚吗? |
|
基准电压 |
||||||
|
基准电压 |
REFN |
J3.18. |
J7.18 |
|
|
模拟输入 |
|
基准电压 |
REFP |
J3-20. |
J7.20 |
|
|
模拟输入 |
模拟输入
ADS1278EVM 的模拟输入连接到 J1和 J3。 将根据传感器数据表将四个器件连接到通道 J3 1-4。 S4、S5、S7和 S8默认为非缓冲信号。
基准电压
开关 S3从缓冲 REF5025中选择基准电压、并连接到基准引脚:
J3.18 = REFN 和 J3.20 = REFP -由 MMB0主板供电
|
模式[1:0] |
模式选择 |
CLKDIV |
最大 fCLK |
闪存模块 |
最大模块 |
OSR |
fCLK/Fdata |
最大 Fdata |
|
10. |
低功耗 |
0 |
13.5MHz |
fCLK/1. |
13.5MHz |
64 |
256 |
52.734kSPS |
这是否起作用?
安全吗?
我没有想到什么?
谢谢、
William