大家好、
我对信号源电阻值有疑问。
我的客户正在考虑的电路如下。
总6.9MΩ 阻抗(10MΩ Ω// 22MΩ Ω)为 Ω。
就我计算出的压降误差而言、如果信号源电阻为3.3kΩ Ω 或更低、
它将为1LSB (=3mV)或更低。
Q1)我相信、如果信号源电阻为1.5kΩ Ω 或更低、
即使考虑到这种变化、压降误差也将小于1LSB
输入阻抗。
我的想法是否合理?
注意:从以下过去的帖子中、我知道您没有提供最小值或最大值、
但我想知道有效性,即使你不能确保它的有效性。
此致、
Tsuyoshi Tokumoto