主题中讨论的其他器件:REF5050、
您好~
我正在测试 DAC8718SPAG
电源:
OVDD = 3.3V
DVDD = 5V
AVDD =+12V
AVSS =-12V
基准电压= REFA & REF-B = 5.0V (REF5050)
硬波套件:
CLR→高电平(3.3V)
RST→高电平(3.3V)
USB/BTC→低电平(GND)
RSTSEL→低电平(GND)
LDAC→低电平(GND)
唤醒→低电平(GND)
MON→开路
OFFSET_B→ 开路 (我们测试此引脚是否开路,输出 电压接地也是如此)
OFFSET_A → 开路 (我们测试该引脚是否断开、输出 电压的 GND 相同)
电源序列:
OVDD 和 DVDD 开启 →(100ms)→ AVDD 和 AVSS &基准电压开启
SPI 信号检查正常。
我遇到了一个问题、即 DAC8718在上电后输出误差、误差输出电压如下所示:
SPI 输出信号 DAC8718输出电压
FFFF +9.84V
ED7D +8.99V
CEFF +7.95V
非常好 +6.99V
AEFF +5.86V
A2FF +4.91V
96个 +3.86V
8位 FF +2.4V
81FF +1.89V
80FF +0.03V
8000 +8.94V
7FFF +9.05V
62 FF +3.28V
61 FF +7.17V
60 FF +0.73V
5BFF +3.07V
5AFF -1.00V
54FF -3.01V
53 FF -2.98V
51个 -3.44V
50FF -4.06V
4DFF -3.29V
48 FF -5.21V
30个 FF -9.35V
0000 -11.72V
应该为 DAC8718初始化什么?
或
应该为 DAC8718设置什么硬波?
谢谢阅读。