VREF = 2.5V
VDD = 5V
扫描差分输入 Vin = VINP-VINN、并为每个 Vin 获取1024个样本、我得到以下图表:
我用红色显示了理想的传输曲线、用蓝色显示了我的样本。 在 y 轴中、我将计数转换为伏特、以便更易于读取。
测得的传递曲线与理想的传递曲线一致、即从 Vin =-4.84V 到 Vin = 4.85V。 我将三个样本采集到接近其失败点的位置、这在传输曲线图中很难看到、因为它们太近了。 但这里是当 Vin 接近 VDD 和-VDD 时不同情况下的直方图。
当 Vin 接近-VDD 时、它似乎希望在+5V 和-5V 之间切换、但它也显示了介于之间的值。
此时它开始失败。
当输入电压大于-4.84V 时、ADC 的工作性能堪称完美。
对于高于4.85V 的输入电压、它会再次发生故障、请注意、当输出应始终饱和(削波)至2.5V 时、输出将切换至-2.5V。
在这里、它确实发生了故障、而-2.5V 的计数大于2.5V、即使2.5V 是预期的输出。
非常感谢、如果我需要提供有关驱动电路的更多详细信息、请告知我。