主题中讨论的其他器件:TPS62913、 TPS7A94、 TPS7A92、TPS7A96、 TPS74401、 TPS7A84A、 TPS7A52、TPS7A57、TPS7A54
大家好、
我们为4通道 ADC12DJ5200使用了2个 ADC12DJ5200
我对电源稳压器+ LDO 与静音开关 TPS62913有几个问题
情况1:使用稳压器+ LDO、
Q1:数字1.1V (VD11)电源是直接来自开关稳压器、还是应该来自 LDO?
CASE2:使用 Silent Switcher: TPS62913
Q2:对于 SIMPLE SWITCHER IC、您能分享 PSRR 值吗?
Q3:对于 Case1和 CASE2、您建议哪一个?
Q4:ADC12DJ5200的相关 SPI 信号、控制信号以1.9V (最大值)为基准、我能否将 SPI 信号直接连接到控制器(Xilinx FPGA) 1.8级支持? 或者建议使用电平转换器?
谢谢。