主题中讨论的其他器件:DAC8771、
尊敬的先生:
我现在使用 EVM、12V 输入电源、输出4 -20mA 进行第一次测试。 触摸 DAC 后、显示选中 DIG_SUPPLY 复选框时这是 HOT (相关右侧标签报告5V)、当我取消选中该框标签报告3.3V 后、芯片不再是 HOT。

下面是我的实际跳线设置:
JP1:1-2
JP2:1-2
JP3:已安装
JP4:未安装
JP5:已安装(负载249 Ω)
JP6:未安装
JP7:未安装
JP8:已安装
JP9:已安装
JP10:未安装
JP11:1-2
JP12:2-3
JP13:未安装
JP14:已安装
JP15:未安装
JP16:未惊叹
JP17:无法在主板中找到它...
那么、您有一些提示、注意?
此外、尽管我取消选中了相关复选框、但每次 HART 启用时都会读取全部活动...
谢谢、此致。
FF