工具与软件:
嗨、团队:
我的客户反馈、当使用 DAC8760时、输出电流小于20mA 最大值。 150件投入生产。 测试60件后发现、13件的输出电流不符合标准、缺陷率为21.7%。
①产品异常现象得到证实:输出电流不能达到产品的额定20mA、最大输出电流只有19.96ma 左右。
②更换相关电路中的电阻器和电容器元件未能解决相关异常问题。
③替换这三个异常产品的相关 DAC 数模转换芯片后、最大20mA 的电流正常输出。
④尝试用正常产品替换从缺陷产品中取出的异常芯片,正常产品重现电流输出不能超过19.96ma 的异常情况。
⑤基于上述情况、目前初步认为该异常是 DAC 数模转换芯片造成的。

您能帮助告知19.96mA 是否异常吗? 我们还应建议他们进行哪些优化?