工具与软件:
Dears、
我将 ADS131M08用于电表相关应用、并移植了 ADCEnergyMetrologyLibrary sw_1.03库、其中包含 metrology-fir-table.c。 该系数是如何生成的?
其定义的最大采样率为:
int_samples_per_10_seconds = 80000 && MAIN_NOMINATE_FREQUENCY = 50 && PHASE_SHIFT_FIR_TABLE_ELEMENTS = 256
这是8K 采样、但我现在需要16K 采样、
需要: int_samples_per_10_seconds =160000 && main nomative_frequency =50 && PHASE_SHIFT_FIR_TABLE_ELEMENTS == 256以及INT _SAMPLE_PER_10_seconds =160000 && phase_shift_FIR_table_ELEMENSION == 60 && PHASE_SHIFT_FIR_table =256、 相应的系数表。