工具与软件:
我在索引0、1、2中有3个 BMP 图像、我要按照图像中所示的顺序进行投影。 使用 GUI、我能够按预期顺序进行投影。
使用 Python 我无法实现所需的顺序。 请澄清以下内容
1)对于使用图形显示 LUT 控制(2.4.3.4.5)的图形配置、我应该对 LUT 条目数和图像索引 LUT 条目数给出什么。 还需阐明决定这一点的因素。
2) 2)如果我在步骤中遗漏了任何内容、请予以更正、因为我无法将结果复制为 GUI。 我目前遵循的步骤是:
- 打开值为1的邮箱
- 设置邮箱偏移量0
- 将图像索引设置为0、1、2
- 关闭邮箱
- 打开值为2的邮件
- 设置邮箱偏移量0
- 将图形定义为 TRIG_TYPE=0、pat_num=0、bit_depth=8、led_select=0b001、do_buf_swap = True
- 设置邮箱偏移1
- 将图形定义为 TRIG_TYPE=0、pat_num=1、bit_depth=8、led_select= 0b100、do_buf_swap = False
- 设置邮箱偏移量2
- 将图形定义为 TRIG_TYPE=0、pat_num=2、bit_depth=8、led_select= 0b010、do_buf_swap = True
- 设置邮箱偏移量3
- 将图形定义为 TRIG_TYPE=0、pat_num=0、bit_depth=8、led_select=0b001、do_buf_swap = True
- 定义邮箱偏移量4
- 将图形定义为 TRIG_TYPE=0、pat_num=1、bit_depth=8、led_select= 0b100、do_buf_swap = False
- 定义邮箱偏移量5
- 将图形定义为 TRIG_TYPE=0、pat_num=2、bit_depth=8、led_select= 0b010、do_buf_swap = False
- 验证并开始序列
3) 3)我面临的主要问题是图像未从正确的闪存索引加载;您能否说明这到底是如何工作的、因为我们未在任何位置定义图像索引。
4) 4)我找到一个函数加载映像(2.3.4.6)。 它的用途是什么、我应该在任何地方使用它以满足我的要求。
5)是否有方法可以在 python 中加载.ini 文件并使用