工具/软件:
我们正在查看 TI 合作伙伴 EKB 中基于 DLP4710EVM-LC 参考设计的一些定制投影仪设计。 其中一个主要区别是、LED 将不是使用参考板上的 LED 电源/控制电路、而是通过外部源供电/控制。 因此、参考板上的 LED 控件将不使用和禁用、至少达到其可以在不干扰 DMD 控制的程度。 虽然我无法找到该参考设计的任何实际功率要求规格、但我发现电路板的电源需要能够提供19V 和4.74A 电流、最坏情况下的功率耗散(不包括交流/直流电源模块)为90.06瓦。 我们的应用对散热非常敏感、因此我们需要一个板本身的编号。
假设该参考设计不需要为任何 LED 供电、则电路板的其余部分的最大和典型功率要求是什么?
此外、如果对功率耗散问题的答案很重要、显示的图像将出于所有目的、即静态图像、每24小时(或更长时间)仅更改一次。
谢谢您、
Warren