主题中讨论的其他器件: DLP4500NIR、DLPC150、 DLPC350、DLP650LNIR、 DLPC410
工具/软件:
您好:
我正在从微镜运动的角度寻找二进制速率的定义。 例如、DLP2010NIR 的二进制速率表示为2880Hz。 这是一个完整周期中从最大偏转(17°)恢复到平坦(0°)的速率吗? 能否通过较小的偏转来加快该速率(即4000 Hz 时的0°至5°)?
我也想知道这种二进制汇率的上限是在您的产品. 2880Hz 二进制速率是最快的还是有其他器件可以更快地切换?
谢谢您、
Trevor