主题: DLPC910中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我是马萨诸塞州波士顿附近辐照度技术的光学工程师、正在设计使用数字微镜器件(DMD)的光刻系统。 我需要一个也可以高速驱动的高分辨率 DMD。 当前规格需要2560 x 1600像素 DMD (例如 DLP9000X)、并且可以以~ 12kHz 的速度切换(对于二进制图形)。 我一直在考虑的当前实现(例如 ViALUX 的某些型号)存在一些限制、即从控制器板的板载存储器向芯片组本身传输帧将允许12 kHz 的更新速率、但不允许12 kHz 的频率从计算机向控制器板传输帧。 我的打印模式将是唯一的,所以我不能循环已经在内存中的帧。 这意味着我在 DMD 上以最大开关速率所能拥有的最大"导通"时间受到限制、然后我必须关闭电源并等待板载缓冲器自行刷新、这是非常不可取的。 TI 本身是否会制造可供我使用的控制器板? 或者、您能告诉我 TI 拥有的实施合作伙伴、例如 ViALUX 吗? 我已经在与 Vialux 沟通,但我想知道我的选择是什么。
谢谢您、
Sabeeh