Thread 中讨论的其他器件:DLP9500UV、DLPLCR95UVEVM 、DLPLCR70UVEVM 、DLPLCR70EVM、 DLPLCR65NEVM、DLPLCR95EVM
工具/软件:
大家好:
我是 IM2NP (法国普罗旺斯微电子研究所)的一名研究员、我们想使用 2xLVDS 1080p DMD 板数字照明创新7005. (我假设此板是 DLP9500UV DMD 评估板)与 A 耦合 DLP Discovery 4100板 (我假设该模块是 DLPLCRC410评估模块)。
我们已安装 Discovery 4100 Explorer 软件(详见"dlpu040c.pdf"文档)、并遵循启动过程、特别是:
-
2.2硬件概览和设置
-
2.2.1开始使用
正如预期的那样、LED 16和17呈绿色亮起、D9以1Hz 的频率闪烁、D10呈稳定绿色。
关于驱动程序安装和 Discovery 4100 Explorer 软件、我们还遵循了技术文档( 3.2 DLP Discovery 4100运行 )、请确保事先安装 Microsoft Visual Studio 2010 (x86版本)。
但是、我们注意到、在选择驱动器时、会出现两个选项、与中所示的选项不同 图3-8. 选择 TI D4100 Explorer 。 可用的选项包括:
-
"TI D4100发现"
-
"TI D4100 Explorer"
我们选择了"资源管理器"、确保驱动程序已正确安装、然后重新启动计算机。
我们在启动 Discovery 4100 Explorer 软件时遇到问题:
-
宽度方向 未连接并通电 、软件将正确启动。 但是、我们接着打开该电路板、即软件 冻结 。 冻结后、它会崩溃(关闭时没有错误消息)或保持无响应(继续在左下方显示"未连接")。
-
打开或关闭 已连接并通电 、软件启动和冻结所需的时间较长(闪屏变为白色、而不是显示 TI 徽标)。 然后、会发生上述相同的行为、要么崩溃、要么无法检测到电路板。
我们已经观察到如果我们 关闭电源 在保持电路板连接的同时、发送消息 "未连接" 对进行了更改 "USB 2.0" 将显示右侧的字段 " DMD:无 DMD " 。
我们已经在多台计算机(两台运行的计算机)上测试了此测试 Windows 10 64位 一个正在运行 Windows 7 64位 )、始终具有管理员权限并使用相应的驱动程序。
随附、您会发现我认为可能相关的照片(概述 DLP Discovery 4100 主板、序列号和软件行为的屏幕截图)。 如果您需要其他图片、请告知我。
提前感谢您的帮助、祝您度过美好的一天。
此致、
C é dric