Other Parts Discussed in Thread: AM67A
器件型号: AM67A
我们正在使用 edgeai-tidl-tools rel_11_01。 在编译测试期间、我们在不进行任何修改的情况下运行正式示例。 但是、在执行时:
python3 onnxrt_ep.py -c
出现以下错误:
跳过模型优化器导入
可用的执行提供程序: ['CPUExecutionProvider']
运行 2 个型号-['cl-ort-resnet18-v1'、'od-ort-ssd-lite_mobilenetv2_FPN']
Running_Model : cl-ort-resnet18-v1.
Running_Model : od-ort-ssd-lite_mobilenetv2_FPN
在模型./../../models/public/resnet18_opset9.onnx 上运行形状推理
在模型./../../models/public/ssd-lite_mobilenetv2_fpn.onnx 上运行形状推理
/home/xt/python310/lib/python3.10/site-packages/onnxruntime/capi/onnxruntime_inference_collection.py:65:UserWarning:指定的提供商“TIDLCompilationProvider“不在可用的提供商名称中。可用的提供商:“CPUExecutionProvider“
warnings.warn (
EP 错误未知提供程序类型:使用['TIDLCompilationProvider'、'CPUExecutionProvider']时的 TIDLCompilationProvider
返回到['CPUExecutionProvider']并重试。
/home/xt/python310/lib/python3.10/site-packages/onnxruntime/capi/onnxruntime_inference_collection.py:65:UserWarning:指定的提供商“TIDLCompilationProvider“不在可用的提供商名称中。可用的提供商:“CPUExecutionProvider“
warnings.warn (
EP 错误未知提供程序类型:使用['TIDLCompilationProvider'、'CPUExecutionProvider']时的 TIDLCompilationProvider
返回到['CPUExecutionProvider']并重试。
处理过程 2:
回溯(最近一次呼叫):
文件/home/xt/python310/lib/python3.10/multiprocessing/process.py、第 315 行、位于_bootstrap 中
self.run()
文件“/home/xt/python310/lib/python3.10/multiprocessing/process.py、第 108 行、运行中
self._target (* self._args、** self._kwargs)
文件/home/xt/ALG/CMS/edgeai-tidl-tools-rel_11_01/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py、第 402 行、位于 RUN_model 中
IMG、输出、proc_time、sub_graph_time、DDR_bw、 高度、宽度= generic_image (sess、input_images、config)
/home/xt/ALG/CMS/edgeai-tidl-tools-rel_11_01/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py、第 219 行、位于 insular_image 中
COPY_TIME、sub_graphs_proc_time、totaltime、DDR_bw = get_benchmark_output (SESS)
get_benchmark_output 中的文件/home/xt/ALG/CMS/edgeai-tidl-tools-rel_11_01/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py、第 129 行
benchmark_dict = interpreter.get_TI_benchmark_data ()
AttributeError:'ConferenceSession'对象没有属性“get_TI_benchmark_data“
处理过程 1:
回溯(最近一次呼叫):
文件/home/xt/python310/lib/python3.10/multiprocessing/process.py、第 315 行、位于_bootstrap 中
self.run()
文件“/home/xt/python310/lib/python3.10/multiprocessing/process.py、第 108 行、运行中
self._target (* self._args、** self._kwargs)
文件/home/xt/ALG/CMS/edgeai-tidl-tools-rel_11_01/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py、第 402 行、位于 RUN_model 中
IMG、输出、proc_time、sub_graph_time、DDR_bw、 高度、宽度= generic_image (sess、input_images、config)
/home/xt/ALG/CMS/edgeai-tidl-tools-rel_11_01/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py、第 219 行、位于 insular_image 中
COPY_TIME、sub_graphs_proc_time、totaltime、DDR_bw = get_benchmark_output (SESS)
get_benchmark_output 中的文件/home/xt/ALG/CMS/edgeai-tidl-tools-rel_11_01/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py、第 129 行
benchmark_dict = interpreter.get_TI_benchmark_data ()
AttributeError:'ConferenceSession'对象没有属性“get_TI_benchmark_data“
我们没有修改任何官方源代码。 您能帮助分析问题并找出可能的根本原因吗?