“线程”中讨论的其它部件:DLPC3439, Cypress, DLPA3005
您好,
我希望通过 J11连接器的 i2c 接口远程控制此 EVM,以设置 RGB LED 电流和 RGB LED 启用/禁用,并检测视频输入状态和更改闪屏图像
请告诉我分步解决方案。我不想使用 USB 接口,我想用一个简单的微控制器控制。
我必须 chane MSP430代码(站点中的固件是最终版本且可靠?) 充当中间人
或
直接连接到 dlpc3439? (MSP430 是使用 dlpc3439的 i2c 总线的主控器,如何使用微控制器连接到此总线?)