我正在使用上一篇文章中所示的最新图像(rcn-ee.net/.../2017年08月01日 lxqt-4GB/)。
我无法在默认地址0x1b处找到显示控制器。
这是i2cdetect命令的结果:
Debian@BeagleBone:~$ i2cdetect -r -y 2.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00:-------- -------- ---
10:-------- -------- -------- --
20:-------- -------- -------- --
30:-------- -------- -------- --
40:-------- -------- -------- --
50:-------乌U乌U乌U --- ---
60:-------- -------- -------- --
70:-------- ---
这是脚本 /opt/scripts/device/bone/capes/cape_eeprom_check.sh的结果
正在检查:/sys/bus/i2c/devices/2-0054/eeprom
hexdump:/sys/bus/i2c/devices/2-0054/eeprom:连接超时
海角:[]
正在检查:/sys/bus/i2c/devices/2-0055/eeprom
hexdump:/sys/bus/i2c/devices/2-0055/eeprom:连接超时
海角:[]
正在检查:/sys/bus/i2c/devices/2-0056/eeprom
hexdump:/sys/bus/i2c/devices/2-0056/eeprom:连接超时
海角:[]
正在检查:/sys/bus/i2c/devices/2-0057/eeprom
Cape:[0万 aa 55 33 ee 41 31 44 4c 50 44 4c 43 52 32 30 30 |.u3.A1DLPDLCR200|
0.001万 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |0.......... |
0.002万]
J4,J5上没有安装跳线。这听起来很奇怪,因为默认地址是0x57而不是文档中描述的0x54。
感谢你们的帮助!!