全部,
我们希望对DLPDLCR2000EVM的光学引擎进行直接的修改,使对焦控制杆更能抵抗调整。 要实现此功能,您需要:
1个钢十字圆头螺钉,1.6 x 0.35 mm 螺纹,4 mm 长款
( https://www.mcmaster.com/上的部件号9.2005万A003)
1个18-8不锈钢单波垫圈,用于0号螺钉尺寸,0.072 ”内径,0.017 “外径
( https://www.mcmaster.com/上的部件号9.9842万A101)
Phillips螺丝刀(PH00 x 40)或同等产品
WIHA精密一字螺丝刀(1.5 x 40)或同等产品
使用小号平头螺丝刀旋松对焦杆即可将其卸下。 无需拆卸光学引擎即可完成此操作。
卸下对焦拉杆螺钉后,只需使用合适的梅花槽螺丝刀将其更换为梅花槽螺钉。 执行此操作时,确保单波垫圈位于螺钉和光学引擎之间。
完成此修改后,可以根据需要调整十字槽螺钉以松开或拧紧新的对焦控制杆。
如果您有任何疑问,请随时联系我们。 有关此主题的讨论,请将问题直接发送至以下主题: https://e2e.ti.com/support/dlp__mems_micro-electro-mechanical_systems/video_and_data_display/f/947/t/61.8571万
此致,
Philippe Doll