线程中讨论的其他部件: DLP4710EVM-LC, DLP4710, DLPC3439, DLPC3479
我们的目标是使用DLPDLCR4710EVM-G2评估板,不带LED。 为此,我们尝试使用自定义批处理文件,该文件在启动过程中禁用LED。 因此,我们在高级模式下使用了GUI软件"DLP LightCrAfter Display"。 我们尝试执行“Flash Image Update”但没有成功。
使用固件选择器工具中的固件时,出现错误,表示该固件适用于其他类型的EVM。
使用DLPDLCR4710EVM-G2产品页面中的固件时,软件将立即返回更新成功的信息。 尽管有消息说它是成功的,但没有什么真正的改变。 在启动EVM时,LED仍会亮起。 我们认为,没有执行任何更新,也没有将批处理文件加载到EVM中。
您能否支持我们创建和上传自定义自动初始化批处理文件?