主题中讨论的其他器件:DLP160AP、 DLPDLCR3010EVM-G2、 DLPLCRD-GUI
尊敬的 DLP 客户和 E2E 用户:
我们很高兴地宣布推出新型0.16英寸 nHD/QnHD DMD:DLP160CP 和 DLP160AP。 通过使用我们现有的 EVM 产品系列,我们将演示如何设置 DLP LightCrafter Display EVM 来模拟0.16英寸 DMD DLP 产品。
为了实现最简单的设置、我们建议使用 DLPDLCR3010EVM-G2 (https://www.ti.com/tool/DLPDLCR3010EVM-G2)。 此 EVM 将启动以显示亮度为300流明的1280x720p 视频。 要模拟0.16英寸 DMD DLP 产品,只需发出 i2c 命令 Write Display Size (0x12)即可将显示窗口设置为640x360,居中对齐如下:
W 36 12 40 01 b4 00 80 02 68 01
这会将图像裁剪为640x360分辨率,以匹配0.16英寸 DMD 的原生分辨率,并将亮度调整为75流明,以匹配0.16英寸 DMD DLP 产品的典型亮度。 要在启动时发出此命令、用户可以使用 DLPLCRD-GUI (https://www.ti.com/tool/DLPDLCR3010EVM-G2#order-start-development)使用以下步骤将其上载到 EVM 上的自动初始化批处理文件:
- 步骤1:下载、安装并打开 DLP LightCrafter Display GUI
- 第2步:将当前 EVM 固件备份到 PC、转至固件->备份固件


- 步骤3:打开高级页面(GUI 右上角的按钮)
- 步骤4:在"Projector Control"(投影仪控制)下、转至"Flash Image Update"(闪存映像更新)并填写"Flash Image Update"(闪存映像更新)中的

- 步骤5:创建文件类型为“.bf”的批处理文件,将这些命令复制并粘贴到此批处理文件中:
# Write: DisplayImageCurtain, enable W 36 16 01 # Write: DisplaySize, 640x360 center-aligned W 36 12 40 01 b4 00 80 02 68 01 # Write: SplashScreenExecute W 36 35 # Write: DisplayImageCurtain, disable W 36 16 00
- 步骤6:将此批处理文件上载到“自动初始化更新”字段,然后单击“更新闪存”

- 步骤7:通过返回到固件->更新固件下的常规 GUI 来更新 EVM 上的固件
- 步骤8:重新启动 EVM
现在、您可以使用 EVM GUI 以640x360的分辨率和75流明的亮度查看外部视频、测试图案和启动画面。 请注意、此演示用于仿真0.16英寸 DMD DLP 产品的图像质量和亮度、但不用于固件开发。
请随时就您可能遇到的任何其他问题打开新主题!