器件型号:DLPD4X00KIT
工具/软件:Code Composer Studio
外壳模式1是--图案被分割以减少载荷
当"000"=>--单像素框时
当"001"=>--细垂直线条时
如果 pgen_row_Q1 (0)="1"、则
douta_temp1 <= x"A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A51"(1 ps 后);
doutb_temp1 <= x"5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A"(1 ps 后);
doutc_temp1 <= x"A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A1"(1个电源后);
doutd_temp1 <= x"5A5A5A5A5A5A5A5A5A"(1 ps 后);
其他
douta_temp1 <= x"696969696969696969699"(在1个 PS 后);
doutb_temp1 <= x"96969696969696969696969"(在1 ps 之后);
doutc_temp1 <= x"696969696969696969699"(在1个 PS 后);
doutd_temp1 <= x"96969696969696969696969"(1 ps 后);
结束 IF;
当"010"=>时
如果 pgen_row_Q1 (4)="0"、则---小的校验框
douta_temp1 <= x"FFFFFFFFFFFFFFF"(在1个 PS 后);
doutb_temp1 <= x"000000000000000000000000"(在1个 PS 后);
doutc_temp1 <= x"FFFFFFFFFFFFFFF"(在1个 PS 后);
doutd_temp1 <= x"000000000000000000000000"(1个 PS 后);
其他
douta_temp1 <= x"000000000000000000000000"(在1个 PS 后);
doutb_temp1 <= x"FFFFFFFFFFFFFFF"(在1个 PS 后);
doutc_temp1 <= x"000000000000000000000000"(在1个 PS 后);
doutd_temp1 <= x"FFFFFFFFFFFFFFF"(在1个 PS 后);
结束 IF;
这是我从 FPGA 代码文件中提取的模式生成代码。 对于这个、我找不到图案"000"、"001"和"010"等的任何信息
这是特定模式的特定代码吗? 这代表什么?
此致、