您好!
我将对 DLPC3433的高速信号进行布线、并尽可能遵循数据表和参考设计的布局建议。 但是、很难找到一个能够满足参考布局中最小轨道/宽度(2.3mil)要求的制造商。 因此、我的问题是以下任何建议(取自数据表)是否可以灵活扩展:
- "DMD_HS 信号上的过孔数量应尽可能少、不应超过两个"->我可以使用堆叠过孔(它们计数为2还是1?) 然后在一个信号中总共有四个过孔?
- "差分信号:可以在不同的层上路由单个差分对、但给定对的信号不应更改层"->能否仅在_N 信号上使用通孔进行扇出、在其他层上使用 P_? 此扇出不会超过2 mm。
我在规则或其他文档方面还有其他灵活性、我可以在这里找到更多信息、请告诉我
弗拉迪米尔