DLP Discovery
4100
DLP Discovery4100评估模块常见问题解答的目录。
套件/芯片组需要多大的功率?
DLP Discovery4100评估模块中芯片组的功耗与用例高度相关,因此 DLP 器件的数据表中没有提供数字。 速度、块复位和应用等参数会严重影响套件的功耗。
DMD 可以处理多少光功率?
一个常见问题是 DMD 可以以光学方式处理多少功率。 在这些器件的数据表中、在表7.4中、您将找到建议的运行条件。
照明功率取决于波长以及系统的热管理。 每个 DMD 都有一系列波长、窗口针对这些波长进行了优化。 由于窗口中的损耗、使用这些波长之外的照明通常会降低 DMD 处理高功率的能力。 术语"热受限"表示器件可以处理给定的光学功率密度、前提是系统级热解决方案使 DMD 保持在其指定的工作温度范围内。 例如、DLP9500UV 具有以下规格:
DLP9500UV |
2mW/cm^2 (<363nm) 2.5W/cm^2 (363 - 400nm) 11 W/cm^2 (400 - 420 nm) 耐热限制(>420nm) |
有关详细信息,请参阅《DLPDMD 窗口的波长透射注意事项》: www.ti.com/lit/pdf/dlpa031
3. DLP Discovery4100 GUI 在64位 Windows 上工作吗?
是的、随着 DLP Discovery 4100 GUI 版本1.1的发布、支持7位和8位、32位以及64位。
4. 在哪里可以找到适用于 DLP Discovery 套件的示例应用 FPGA 代码?
在线发布了一个基本应用 FPGA 代码示例、用于生成将使用 DLP Discovery 4100套件显示的图形。
转到 DLP Discovery 4100工具文件夹、并查看 Software Files 下列出的下载链接。
以下是自述文件中列出的功能说明:
自动生成显示在 Discovery 4100 EVM 上的图案
允许通过以下器件的板载开关进行测试:
·浮动后视镜
·暂停/恢复模式显示(暂停应用程序 FPGA 内部计数器)
·补充数据和 N/S 翻转
·单、双、四和全局块模式镜像时钟脉冲
·自动行计数器和 Ros 地址模式加载
·启用/禁用镜像时钟脉冲看门狗计时器
也请花时间搜索 E2E 论坛。 过去、用户发布了供他人使用的示例代码-这也是一个很好的资源。
5. DLP Discovery4100使用哪种类型的输入?
DLP Discovery4100是德州仪器(TI)最灵活、最强大的 DLP
技术平台。 它允许用户对 DMD 进行最低级别的控制、因此、进入控制器的数据只是二进制数据。 必须构建应用程序的用户界面、以处理 RGB 或灰度数据、从而将其正确馈送至器件。 有关更多信息、请参阅 DLPC410的数据表和相关技术文献。
6."全局"和"分阶段"复位之间有何区别?
借助 DLP Discovery4100,有两种模式可用于重置微镜-全局和相控。
全局复位会影响 DMD 上的所有镜片。 在这种类型的复位期间、由于镜片正在复位、无法将数据加载到 DMD。
相位复位一次执行一个镜片块。 每个块需要12.5us 才能稳定、在此期间、您可能不会将数据加载到该块。 但是、您可以在复位给定块时向其他块发送数据。
有关详细信息,请参阅 DLPC410的数据表和 DLP Discovery4100的用户指南。