您好!
我将 DLP 与4GB 的 RPi4B 搭配使用、以投影用于心理实验的刺激物、主要是光栅/棋盘。 在大多数情况下、这是完美无缺的。 遗憾的是、我很少看到一些仅在将 RPI 与 DLP 配合使用时才出现的伪影、而不是在将其与显示屏配合使用时出现的伪影。
工件如下所示:
e2e.ti.com/.../VID_5F00_20221205_5F00_162704.mp4
前两个周期显示黑色环内的交替棋盘、除以空白黑色环。 在第三个周期中、伪影出现、整个激励似乎在某个点之上被裁剪。 将显示灰色背景、而不是激励。
我通过 python 脚本显示图像、以60Hz 更新屏幕、这对于我的原因是必要的。 我相应地修改了配置文件。
您是否猜到可能导致这种情况的原因? 不幸的是,我无法缩小问题的范围。
我知道这是一个非常复杂和具体的设置、我非常感谢我能提供的任何帮助。
此致、
Paul