主题中讨论的其他器件:DLP471TE、 DLPC7540
尊敬的 TI 支持团队:
我希望你们都做得很好,因为我需要你们的帮助。
我们已经有一段时间装有 DLPC7540电路板的 TI DLP471TE EVM 了、直到最近、他们仍然能够正常工作。
两天前、DMD 未显示任何内容、甚至未显示开始屏幕。 我已尝试解决此问题、并已执行以下步骤:
1、以不同的配置交换所有的电缆,以测试电缆是否工作(不同的 USB 电缆,不同的 HDMI 电缆,也 因为我有3个跳线我互换他们)
2.检查电源(工作正常,提供所需的电流和电压)
3.不仅尝试在外部显示模式下运行,还尝试运行图形或图像
4.已重新安装固件(按照手册中的步骤进行操作-在重新启动后移动引导跳线并再次将其移回)
5.测量了 DMD 电路板上的测试点(3.3V 和 DMD VDD)-两者都起作用
6.已检查 DMD 本身的引脚-它们都正常
控制器电路板上亮起的指示灯:D5、D7、D25 -恒定绿色;D15 -闪烁绿色;D6 -恒定红色。 此外、所有电路板(DMD、控制器、HDMI)看起来都正常、没有电子元件烧毁的迹象。
我已随附图片、其中显示了在 GUI 和高级 GUI 中标记为已选中的错误(未显示其他复选标记):
DMD (到目前为止)已在广泛波长的照明条件下并符合规范。
您能帮我解决这个问题吗?
我期待您的回复!
提前感谢!