主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 TMS320F28023、 CCStudio、 TMS320F28335
尊敬的团队:
在使用程序 Piccolo 软件(JTAG/UniFlash)时是否有必要使用 XDS200的.ccxml 文件?
在使用 Program Piccolo SW (Cheetah SPI)之前、我是否需要使用 Program Piccolo SW (JTAG/UniFlash)将引导加载程序编程到 MCU 中? 或者、程序 Piccolo 软件(JTAG/UniFlash)和程序 Piccolo 软件(Cheetah SPI)是否确实会编程相同的内容?
使用 Program Piccolo SW (JTAG/UniFlash)将.out 文件编程到 MCU 中、就像使用 CCS 中的"Piccolo SPI 引导加载程序 SW"工程对其进行编程一样?
当我使用 Cheetah SPI 时、会出现以下错误消息:
"应用程序配置结构应位于正在编程的数据的开头或结尾"
使用 JTAG/UniFlash (XDS200)时、出现以下错误消息:
五颗星 Texas Instruments Universal Flash Programmer *****
>使用给定的配置来配置闪存编程器...
>针对以下部分配置闪存管理器:TMS320F28023
>设置用户 Flash 选项...
>连接到闪存操作的目标...
严重:C28xx:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的其中一个 FTDI 驱动器函数返回错误状态或错误。 原因可能是以下一个或多个:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动器缺失、USB 电缆故障。 使用'common/uscif'文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序验证可以找到 XDS100。 (仿真软件包9.10.0.00080)
严重:发生仿真故障
严重:连接到目标时出错:发生仿真故障
>连接到目标时出错。
<<如果使用 XDS510、将显示以下消息。>>
五颗星 Texas Instruments Universal Flash Programmer *****
>使用给定的配置来配置闪存编程器...
严重:无法从 XML 文件 D:\Texas Instruments-DLP\dlpc120\Bootloader Eliza 20210511\HUD_Piccolo_Bootloader_SW_Release_V0.1 (6)\Target Config Files\XDS510LC_F28023.ccxml 中读取系统设置数据
解析文件时出错:
致命错误位于(0、0):发生异常! 类型:RuntimeException ,消息:无法打开主文档实体。 id=C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\common\targetdb\connections\SD2000USB_Connection.xml、同时解析文件:c:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\common\ctargetdb\connections\SD2000USB_Connection.xml
严重:无法启动服务器:DebugServer.1:无法从 XML 文件 D:\Texas Instruments-DLP\dlpc120\Bootloader Eliza 20210511\HUD_Piccolo_Bootloader_SW_Release_V0.1 (6)\Target Config Files\XDS510LC_F28023.ccxml 中读取系统设置数据
解析文件时出错:
致命错误位于(0、0):发生异常! 类型:RuntimeException ,消息:无法打开主文档实体。 id=C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\common\targetdb\connections\SD2000USB_Connection.xml、同时解析文件:c:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\common\ctargetdb\connections\SD2000USB_Connection.xml
org.mozilla.javascript.WrappedException:packed com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:Could not start server:DebugServer.1:Cannot read System Setup data from XML file D:\Texas Instruments\dlpc120\Bootloader Eliza 20210511\HUD_Piccolo_Bootloader_Bootloader_SW_Release_V0.1 (6)\Target Files 中读取系统设置数据
解析文件时出错:
致命错误位于(0、0):发生异常! 类型:RuntimeException ,消息:无法打开主文档实体。 ID=C:\ccs1200\ccs\ccs_base\common\targetdb\connections\SD2000USB_Connection.xml、解析文件:C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\common\targetdb\connections\SD2000USB_Connection.xml (C:\ti\ccs1200\ccs_base\scripting\examples\uniflash\cmdline\uniFlash_core.js#49)
at org.mozilo.javascript.context.throwAsScriptRuntimeEx(context.java:1705)
请访问 org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:157)
请访问 org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:201)
请访问 org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.call2(OptRuntime.java:74)
at org.mozilla.javascript.gen.c4._c1 (C:\ti\ccs1200\ccs_base\scripting\examples\uniflash\cmdline\unFlash_core.js:49)
请访问 org.mozilla.javascript.gen.c4.call(C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\scripting\examples\uniflash\cmdLine\uniFlash_core.js)
请访问 org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.callName0(OptRuntime.java:106)
at org.Mozilla.javascript.gen.c1._c6 (C:\ti\ccs1200\ccs_base\scripting\examples\uniflash\cmdline\unFlash_main.js:241)
请访问 org.mozilla.javascript.gen.c1.call(C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\scripting\examples\uniflash\cmdLine\uniFlash_main.js)
请访问 org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.callName0(OptRuntime.java:106)
at org.mozilo.javascript.gen.c1._c0 (C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\scripting\examples\uniflash\cmdline\unFlash_main.js:21)
请访问 org.mozilla.javascript.gen.c1.call(C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\scripting\examples\uniflash\cmdLine\uniFlash_main.js)
at org.mozilla.javascript.ContextFactory.doTopCall (ContextFactory.Java:337)
网址为 org.mozilo.javascript.ScriptRuntime.doTopCall (ScriptRuntime.java:2755)
请访问 org.mozilla.javascript.gen.c1.call(C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\scripting\examples\uniflash\cmdLine\uniFlash_main.js)
at org.Mozilla.javascript.gen.c1.exec (C:\ti\ccs1200\ccs_base\scripting\examples\uniflash\cmdline\unFlash_main.js)
网址为 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.evaluateScript (Main.java:500)
请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:422)
请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:388)
请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:379)
请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:176)
网址为 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main$IProxy.run(Main.java:97)
请访问 org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:540)
请访问 org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:447)
位于 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.exec(Main.java:159)
位于 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.main (Main.java:137)
由:com.ti.ccstudio .scripting.environment.ScriptingException:Could not start server:DebugServer.1:Cannot read System Setup data from XML file D:\Texas Instruments-DLP\dlpc120\Bootloader Eliza 20210511\HUD_Piccolo_Bootloader_SW_Release_V0.1 (6)\Target Config Files\XDS510LC_F28023.CCXML 造成
解析文件时出错:
致命错误位于(0、0):发生异常! 类型:RuntimeException ,消息:无法打开主文档实体。 id=C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\common\targetdb\connections\SD2000USB_Connection.xml、同时解析文件:c:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\common\ctargetdb\connections\SD2000USB_Connection.xml
网址为 com.ti.debug.engine.scripting.DebugServer$SessionFactory。 (DebugServer.java:158)
请访问 com.ti.debug.engine.scripting.DebugServer.openSession(DebugServer.java:1257)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 源代码)
请访问 org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:142)
... 其他24个