主题中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LC
我正在设计一种计算机视觉系统(从技术角度讲、是一种带有定制投影仪的显微镜系统、用于视觉展示)。
在这里、 我想向投影仪控制器板发送 TTL 脉冲、以数字方式以8kHz 打开/关闭 LED。
应通过 HDMI 电缆定义投影仪图像。 我的目标是在使用显微镜采集图像的同时快速打开/关闭该图像。
我可以自行构建 LED 电路和光源引擎、但我希望能够针对我的问题提供现成的解决方案。
我不熟悉 TI 产品系列、如果您为解决我的问题提供任何指导/建议、我将不胜感激。