Other Parts Discussed in Thread: DLP6500FYE, DLPLCRC900EVM, DLPLCRC900DEVM, DLPC900
主题中讨论的其他器件: DLPLCRC900DEVM、 DLPC900、DLP6500FYE
EVM 有两种模型、即 DLPLCRC900EVM 单控制器板和 DLPLCRC900DEVM 双控制器板。 电路板之间有一些相似之处、但有时 EVM 上的引脚或器件的名称可能不同、因此了解您正在调试哪个电路板会有所帮助
以下是一些可帮助您快速入门的资源:
DLPC900数据表:DLPC900用于高级照明控制的数字控制器数据表(修订版 F)(TI.com)
DLPLCRC900EVM (单控制器)用户指南:DLPLightCrafter 单 DLPC900评估模块(EVM)用户指南(修订版 C)
DLPLCRC900DEVM (双控制器)用户指南:DLP LightCrafter 双 DLPC900评估模块(EVM)用户指南(修订版 B)
DLPC900编程人员指南:DLPC900编程人员指南(修订版 H)(TI.com)
1. DLPLCRC900EVM/DLPLCRC900DEVM:电路板未开启;从何处开始调试?
调试 DLPLCRC900EVM 时、务必首先检查最常见和一般的问题、然后逐步研究更复杂和更具体的问题以缩小问题范围。
检查电源接头和任何衍生电压
- 检查电源连接器:对于 DLPLCRC900EVM (单控制器)、可在 J17处观察电源连接器、而 DLPLCRC900DEVM (双控制器)的电源连接器可在 J20处观察。 确保将12V 电源连接到相应的电源连接器跳线。
|
|
单路控制器 EVM |
双控制器 EVM |
|
电源连接器 |
J17 |
J20 |
- 验证微分电压值:使用万用表检查微分电压并确保它们符合预期值。 相关指导、请参阅原理图和数据表中的预期电压。
要检查微分电压、请使用万用表探测测试点、并验证电压是否与预期值匹配。 单控制器 EVM 的原理图和双控制器 EVM 的原理图 提供了检查电源的有用信息。 下面是一个电压表及其相应的测试点。
|
单路控制器 EVM |
|
|
预期电压输出 |
测试点 |
|
1.15伏 |
主题项目33 |
|
1.8伏 |
TP34 |
|
3.3伏 |
TP35 |
|
双控制器 EVM |
|
|
预期电压输出 |
测试点 |
|
1.12 V |
TP63 |
|
1.8伏 |
TP64 |
|
3.3伏 |
TP65 |
|
1.8V (用于控制器1.8V 模拟) |
TP66 |
|
3.0V (用于 FPGA VCCIO) |
TP67 |
|
2.5V (用于 FPGA AUX/PLL 电源) |
主题项目68 |
|
1.8V (适用于 HDMI RX 1.8V 模拟) |
TP69 |
相关 E2E 主题:
DLPC900:无法正常启动- DLP︎ 论坛- DLP产品- TI E2E 支持论坛
打开电源后、启动后 LED 是否变为绿色?
两个 DLPC900 EVM 都具有 LED 指示灯、可帮助指示电路板上不同部分的状态、例如控制器和 FPGA。 连接器和指示灯可在 单控制器用户指南的第5.5节和双控制器用户指南的第1.5节中找到。 指示灯如下:
|
|
配置和电源 LED |
心跳 LED |
|
单控制器 |
D8、D9 |
D6 |
|
双控制器 |
D5、D11、D12 |
D7、D9 |
配置和电源 LED:这些 LED 对应于单控制器和双控制器 EVMS 上的12V 电源、双控制器还具有用于 FPGA 配置的额外 LED
心跳 LED:这些 LED 对应于 EVM 上的控制器、指示控制器正在正常运行
如果您在上电时未看到这些 LED、这意味着该问题与 LED 应对应的内容有关。 对于与电源相关的问题、您需要检查电源和跳线配置、并确保跳线遵循用户指南中所述的正确配置。 对于 FPGA 配置和检测信号 LED 问题、按照单控制器 EVM 用户指南第7.9节和双控制器 EVM 用户指南第3.9节的说明、通过 GUI 软件对 FPGA 上的闪存进行重新编程非常有用。
成功上电后、DMD 是否会循环使用预存储图形?
成功上电且相应的 LED 变为绿色后、您应该会在5秒后看到 DMD 循环显示预存储图形。 如果未看到 DMD 显示图形、则问题可能与控制器板之间的柔性电缆连接或 DMD 电压不正确有关。

- 确保柔性电缆没有任何缺失的 C 形弹簧。 如果缺少任何 C 型弹簧或连接松动、则可能会导致 DMD 工作异常。
- 您还应使用万用表检查 DMD 上的电压、并确保它们处于预期范围内
- 从 DMD EVM 产品页面、下载相应 DMD EVM 的原理图并搜索 Vbias、Vreset 和 Voffset。 原理图将显示您需要使用万用表进行探测的测试点。
示例(DLP6500FYE):
- 然后从 DMD 产品页面下载 DMD 数据表、数据表将会包含 Vbias、Vreset 和 Voffset 的预期范围。 如果这些值不在预期范围内、DMD 将无法正常工作。
示例(DLP6500FYE):
相关 E2E 主题:
DLP7000:︎ 显示屏的水平线- DLP 产品论坛- DLPΔ Σ 产品- TI E2E 支持论坛
DLPC900:烧录引导加载程序后检测不到心跳- DLP 产品论坛- DLP︎ 产品- TI E2E 支持论坛
2. 不同模式之间的差异
可以在 单控制器 EVM 用户指南的第7.3.1节和双控制器 EVM 用户指南的第7.3.1节中找到这些控制器的不同工作模式。
可以命令 EVM 进入四种工作模式之一。 Operating Mode 编组框内有四个选项:
- 视频模式: 这个模式主要用于显示应用、不建议用于要求像素和定时精度的应用。 在此模式下、用户可从以下四种视频模式中进行选择:
- 并行 RGB 接口
- 具有十个测试图形选项的内部测试图形发生器
- 来自闪存的图形图像显示
- 可选择颜色的纯色幕布
- 预存储图形模式:在此模式下、用户可以使用闪存中存储的图像来创建图形序列。
- 视频图形模式:在该模式下、用户可以使用图形数据或使用并行 RGB 接口流式传输的视频来定义图形序列
- 动态图形模式:在该模式下、用户可使用位图图像创建图形序列、该位图图像通过 USB 或 I2C 接口加载到 DLPC900的内部存储器中。 此模式有助于在将图像存储到闪存中之前查看图形序列、因为将闪存更新为使用图形模式可能是一个及时的过程。
相关 E2E 主题:
DLPC900:视频模式和视频图形模式的具体区别- DLP 产品论坛- DLP︎ 产品- TI E2E 支持论坛
3. GUI 问题
GUI 通常会指示可用于调试问题的错误消息。您可以在 单控制器 EVM 用户指南的第7.3.4节和 双控制器 EVM 用户指南的第7.3.4节中找到这些错误相关标志。 下面列出了一些与错误相关的标志:
- 有任何状态标志吗?
- 序列发生器错误
- 在准备图形序列和读取状态的时序时、任何图形模式通常都会发生这种情况。 这通常是选择曝光时间过短或过长的结果。
- 强制交换错误
- 每当发生强制缓冲区交换时、都会选中该框。 如果将 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 设置为"Video Mode"、并且垂直后沿时间过短、则会发生此错误。 如果将 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 设置为"Video Pattern Mode"、其中图案来自视频端口、且图案序列时序与视频端口 VSYNC 不匹配、具体而言、累积曝光时间大于帧时间、也可能会发生该错误。 在任何图形模式下、当准备图形序列和状态读取时序时、也可能发生强制缓冲区交换。 用户可能需要执行额外的状态读取操作来获取此指示器的正确状态。 如果该框继续处于选中状态、请检查图形序列中是否存在错误情况。
- 检查 Vsync 信号上的抖动、还应检查后沿和时钟信号等输入参数是否符合预期、并且没有噪声。 此外、我们会检查在选择内部/测试图形时不会出现强制交换错误。
- 强制缓冲区交换错误会一直保持、直到执行复位。
- 控制器*固件*与 DMD 不兼容
- 序列发生器错误
4. 正确的关闭流程是什么?
建议在所有版本"B"的 DMD 以及更高版本中使用待机模式、因为需要电源待机来正确停止 DMD。