Thread 中讨论的其他器件: DLPNIRNANOOEVM
您好!
我们专注于光纤 通信的光子组件、并研究 DMD 应用于我们产品的可能性。 但是有一些问题需要您的帮助、如下所示。
DLP2010nir 可以满足我们的部分要求、但倾斜角容差不理想(+/-1°)、从互联网上我知道 DMD 像素倾斜轴是一个薄铰链层、 倾斜角容差是否由铰链引起? 皮克斯之间的角度不一致是否仅存在于倾斜方向上? 一个 DMD 器件上倾斜轴方向的像素角度一致性如何? 在一个 DMD 器件上的像素之间在一个方向(倾斜或垂直方向)上保持良好的角度一致性 对我们而言非常重要、因为在一个方向上存在高度敏感的角度、但我们的产品中对垂直方向角度不敏感。
一些文章表明、在小倾斜角的情况下、DMD 像素可能会连续且受控地旋转、但 DMD 需要可调的模拟电压。 如果方向电路 可以提供模拟电压、TI DMD 是否也具有相同的能力? 据我了解、如果我们想要获得可调角度的功能、就不需要改变半导体工艺、而是需要改变电路封装、对吗?